この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • アースの機能タイプ  グランド リターン シールド

  • バックプレーン インタフェースのタイプ  2 mm HM

  • 接続タイプ  基板対基板

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  プリント基板

  • PCB コネクタのタイプ  PCB マウント ヘッダ

  • 防水性  いいえ

構成の特徴

  • 装着済み列  A, A、B、C、D、E (全ポジション), B, C, D, E, F, G, H, I, Z, 全負荷

  • シグナル極数  40, 55, 84, 88, 95, 110, 125, 133, 154, 174, 175, 176, 200

  • 嵌合構成および抜去構成  Make First/Break Last, 配列

  • 列数  5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 19, 22, 25

  • 列数  5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 19

  • バックプレーン アーキテクチャ  メザニン, 従来のバックプレーン

  • 極数  40, 55, 56, 72, 77, 88, 95, 100, 110, 125, 128, 132, 133, 144, 146, 154, 169, 175, 176, 200, 220, 244, 250

  • PCB マウント向き  垂直

信号特性

  • クロストーク バージョン  低減, 標準

  • データ レート (Gb/s) 1, ≤1

ボディの特徴

  • 一次製品色  グレー, 自然色, 黒

端子の特徴

  • 端子の下地めっきの材料  ニッケル

  • 端子のタイプ  ピン

  • フィードスル ポストの長さ (mm) 3.7, 5.2, 13, 14.5, 16

  • CompactPCI 指定  P1, P1/P4, P2/P5, P3, P4, P5, なし

  • 端子のベース材質  りん青銅, 銅合金

  • PCB 端子結線面のめっき材料  はんだめっき, 錫

  • 端子嵌合面の長さ (mm) 3.3, 5.25, 6.75, 8.2, 8.25, 10, 11.2, 13.45

  • 端子嵌合面のめっき仕様  はんだめっき, スズ (Sn), ニッケル (Ni), パラジウム ニッケルに金フラッシュ メッキ, 金 (Au)

  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µm) .076, .38, .381, .5, .76, .8, 1.27

  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µin) 3, 15, 20, 30, 31.49, 31.5, 50

  • 端子の定格電流 (最大) (A) .7, 1.5

結線の特徴

  • PCB に対する結線方法  スルーホール - 圧入

機械的アタッチメント

  • フロント嵌合レベル  (列 A ~ D) レベル 1、2, (列 A ~ E) レベル 2, (列 E) レベル 1、2、3, (列 F ~ Z) レベル 3, レベル 1, レベル 2

  • 嵌合調整のタイプ  ガイド ラグ, 分極ペグ, 多目的センター, 極性

  • コネクタ取り付けのタイプ  ボード マウント

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材料  PBT GF, ポリエステル GF, 熱可塑性樹脂

  • ピッチ (mm) 1.5, 2

  • ピッチ (in) .059, .07, .078, .079

寸法

  • バックプレーン モジュール長さ (mm) 19.9, 23.9, 24.9, 25, 37.88, 38, 43.88, 44, 49.88, 49.9, 50

使用条件

  • 使用温度範囲 (°C) -65 – 105, -55 – 125

  • 使用温度範囲 (°F) -85 – 221, -67 – 257

動作/用途

  • シールド処理済み  いいえ, はい

  • 回路用途  Signal, パワーおよびシグナル

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

実装の特徴

  • パッケージ数量  10, 11, 13, 20, 21, 22, 27

  • 実装方法  Tray, Tube, パッケージ, ボックスおよびカートン, ボックスおよびチューブ

参照番号

  • TE用番号 CAT-472-Z12

関連資料
利用できるドキュメントはありません。