製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
アースの機能タイプ
アース接点, グランド リターン シールド
-
バックプレーン インタフェースのタイプ
2 mm HM
-
接続タイプ
基板対基板
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
プリント基板
-
PCB コネクタのタイプ
PCB マウント リセプタクル
-
防水性
いいえ, はい
構成の特徴
-
装着済み列
A, A、B、C、D、E (全ポジション), B, C, D, E, F, G, H, 全負荷
-
シグナル極数
88, 95, 110, 176, 200
-
嵌合構成および抜去構成
Make First/Break Last
-
列数
6, 8, 11, 12, 15, 19, 22, 25
-
列数
4, 5, 8, 12
-
バックプレーン アーキテクチャ
ミッドプレーン, メザニン, 従来のバックプレーン
-
極数
24, 40, 55, 60, 72, 88, 95, 110, 125, 144, 176, 200
-
PCB マウント向き
ライトアングル, 垂直
信号特性
-
クロストーク バージョン
低減, 標準
-
データ レート (Gb/s)
1, ≤1
端子の特徴
-
端子の下地めっきの材料
ニッケル
-
端子のタイプ
ソケット
-
フィードスル ポストの長さ (mm)
3.3, 3.34, 3.7
-
CompactPCI 指定
J1/J4, なし
-
端子のベース材質
りん青銅
-
PCB 端子結線面のめっき材料
はんだめっき, 錫
-
端子嵌合面の長さ (mm)
3.3, 3.33
-
端子嵌合面のめっき仕様
ニッケル (Ni), 性能ベース, 金 (Au)
-
端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µm)
.5, .76, 1.27
-
端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µin)
20, 30, 50, 2 – 5
-
端子の定格電流 (最大) (A)
.7, 1, 1.5
機械的アタッチメント
-
フロント嵌合レベル
レベル 1
-
嵌合調整のタイプ
多目的センター, 極性
-
コネクタ取り付けのタイプ
ボード マウント
ハウジングの特徴
-
ハウジングの材料
ポリエステル GF, 熱可塑性樹脂
-
ピッチ (mm)
1.98, 2
-
ピッチ (in)
.07, .078, .079
寸法
-
バックプレーン モジュール長さ (mm)
19.9, 23.9, 25, 38, 44, 48, 49.9, 50
使用条件
-
使用温度範囲 (°C)
-65 – 105, -55 – 125
-
使用温度範囲 (°F)
-85 – 221, -67 – 257
動作/用途
-
シールド処理済み
いいえ, はい
-
回路用途
Signal, パワーおよびシグナル
実装の特徴
-
パッケージ数量
10, 11, 20, 22, 27
-
実装方法
Tray, Tube