この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • ディスクリート ワイヤ タイプに対応  より線

  • コネクタ製品タイプ  ハウジング

  • コネクタおよびハウジングのタイプ  プラグ, リセプタクル

  • 接続タイプ  電線対パネル, 電線対電線

  • 防水性  はい

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  ワイヤ&ケーブル

構成の特徴

  • 極数  2, 3, 4, 5, 6

  • 列数  1

電気的特性

  • 動作電圧 (VAC) 250

ボディの特徴

  • 一次製品色  自然色

端子の特徴

  • 端子のタイプ  タブ, リセプタクル

  • 端子レイアウト  インライン

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 3

機械的アタッチメント

  • パネル マウント機能タイプ  ロック イヤー

  • コネクタ取り付けのタイプ  パネル マウント

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材料  ナイロン

  • ピッチ  2.5 mm [ .098 in ]

寸法

  • コネクタ幅 (mm) 7.84, 7.9, 10.34, 10.4, 12.84, 12.9, 14.98, 15.34, 15.4, 17.48, 17.84, 17.9, 19.98, 22.48, 24.98

  • コネクタの高さ (mm) 8.16, 8.83

  • ワイヤ サイズ (AWG) 22 – 26

  • コネクタ長 (mm) 15.85, 23.07

使用条件

  • 使用温度範囲  -30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]

動作/用途

  • 回路用途  Signal

識別マーキング

  • 回路識別の特徴  あり

業界スタンダード

  • グロー ワイヤ定格  IEC 60335-1 EDITION 06/2001 に準拠した GWT 750°C (無炎)

  • 認可規格製品に適合  UL E28476

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

参照番号

  • TE用番号 CAT-526SDL-SEALHS

関連資料
利用できるドキュメントはありません。