この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • コネクタのシールおよびプラグのタイプ  O リング, ワイヤ シール

構成の特徴

  • 極数  2, 3, 4, 5, 6

ボディの特徴

  • 一次製品色 

  • 一次製品の材料  シリコン ゴム

使用条件

  • 使用温度範囲  -30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]

  • 使用温度 (最大)  105 °C [ 221 °F ]

実装の特徴

  • 実装方法  Bag

参照番号

  • TE用番号 CAT-526SDL-SEALSE

関連資料
利用できるドキュメントはありません。