製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
構成の特徴
-
ワイヤ/ケーブルのタイプとの互換性
ディスクリート ワイヤ
端子の特徴
-
端子のタイプ
タブ, リセプタクル
-
端子嵌合面のめっき仕様
スズ (Sn)
-
電線と端子の結線部のめっき材料
スズメッキ
-
ハウジング内部での端子保持
なし
-
端子のベース材質
りん青銅, 黄銅
-
端子の定格電流 (最大) (A)
2.5, 3
結線の特徴
-
ワイヤ & ケーブルへの結線方法
圧縮
-
製品の結線先
ワイヤ&ケーブル
寸法
-
適合する絶縁直径範囲 (mm)
1.3 – 1.6
-
ワイヤ サイズ (AWG)
26 – 22
使用条件
-
使用温度範囲
-30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]