製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
コネクタ ハードウェア アクセサリのタイプ
TPA (ダブルロックプレート)
-
ハードウェア アクセサリの機能
位置保証
寸法
-
製品幅 (mm)
4.8, 6, 7.3, 8.5, 9.8, 10.84, 12.3, 13.5, 14.8, 16
-
製品幅 (in)
.189, .236, .287, .334, .386, .427, .484, .531, .583, .63
-
製品長さ (mm)
6.95, 9.2
-
製品長さ (in)
.273, .362
-
製品高さ (mm)
3.35, 4.31
-
製品高さ (in)
.132, .17
使用条件
-
使用温度 (最大)
105 °C [ 221 °F ]
-
使用温度範囲
-30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]
業界スタンダード
-
グロー ワイヤ定格
スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格