製品 | TE製品番号: | 文書 | 端子のタイプ | ワイヤ サイズ | ワイヤ サイズ | 嵌合タブ幅 | 防水性 | 嵌合タブ厚 | 端子伝導性 | 端子のシールのタイプ | ワイヤ サイズ検索 | ワイヤ サイズ検索 | 使用温度 (最大) | タブの長さ | 使用温度範囲 |
---|
| 1-1326030-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | リセプタクル | - | - | 2.8 mm | いいえ | .8 mm | - | 非密閉 | - | - | - | 19.75 mm | - |
| 1326032-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | リセプタクル | .5 mm² | 20 AWG | 2.8 mm | はい | .8 mm | - | 単極ワイヤシール (SWS) | .5 mm² | 20 AWG | - | 21.5 mm | - |
| 1326030-8 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | リセプタクル | 3.3 mm² | 12 AWG | 2.8 mm | いいえ | .8 mm | - | 非密閉 | 3.3 mm² | 12 AWG | - | 19.75 mm | - |
| 1-1326032-0 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | リセプタクル | 1.25 mm² | 16 AWG | 2.8 mm | はい | .8 mm | 0 ~ 24 A (低出力) | 単極ワイヤシール (SWS) | 1.25 mm² | 16 AWG | - | 21.5 mm | - |
| 1-1326032-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | リセプタクル | 2 mm² | 14 AWG | 2.8 mm | はい | .8 mm | - | 単極ワイヤシール (SWS) | 2 mm² | 14 AWG | - | 21.5 mm | - |
| 1-1326031-0 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | タブ | 2 mm² | 14 AWG | 2.8 mm | はい | .8 mm | 0 ~ 24 A (低出力) | 単極ワイヤシール (SWS) | 2 mm² | 14 AWG | 125 °C | 29 mm | - |
| 1-1326031-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | タブ | 3.3 mm² | 12 AWG | 2.8 mm | はい | .8 mm | - | 単極ワイヤシール (SWS) | - | - | - | 29 mm | - |
| 1-1326031-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | タブ | 3.3 mm² | 12 AWG | 2.8 mm | はい | .8 mm | - | 単極ワイヤシール (SWS) | - | - | - | 29 mm | - |
| 1326032-8 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | リセプタクル | .5 mm² | 20 AWG | 2.8 mm | はい | .8 mm | 0 ~ 24 A (低出力) | 単極ワイヤシール (SWS) | .5 mm² | 20 AWG | - | 21.5 mm | - |
| 1326031-9 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | タブ | 1.25 mm² | 16 AWG | 2.8 mm | はい | .8 mm | 0 ~ 24 A (低出力) | 単極ワイヤシール (SWS) | 1.25 mm² | 16 AWG | - | 29 mm | - |
| 1326032-5 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | リセプタクル | 2 mm² | 14 AWG | 2.8 mm | はい | .8 mm | - | 単極ワイヤシール (SWS) | 2 mm² | 14 AWG | - | 21.5 mm | - |
| 1326029-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | タブ | .52 – .82 mm² | 20 – 18 AWG | 2.8 mm | いいえ | .8 mm | 0 ~ 24 A (低出力) | 非密閉 | .5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm² | 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | 125 °C | 27.75 mm | -40 – 125 °C |
| 1326031-5 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | タブ | 2 mm² | 14 AWG | 2.8 mm | はい | .8 mm | - | 単極ワイヤシール (SWS) | - | - | - | 29 mm | - |
| 1326032-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | リセプタクル | .82 mm² | 18 AWG | 2.8 mm | はい | .8 mm | - | 単極ワイヤシール (SWS) | .82 mm² | 18 AWG | - | 21.5 mm | - |
| 1326030-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | リセプタクル | .82 – .51 mm² | 18 – 20 AWG | 2.8 mm | いいえ | .8 mm | - | 非密閉 | - | - | - | 19.75 mm | - |
| 1326030-6 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | リセプタクル | .5 – .9 mm² | 20 – 18 AWG | 2.8 mm | いいえ | .8 mm | 0 ~ 24 A (低出力) | 非密閉 | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | - | 19.75 mm | - |
| 1326031-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | タブ | .82 mm² | 18 AWG | 2.8 mm | はい | .8 mm | - | 単極ワイヤシール (SWS) | - | - | - | 29 mm | - |
| 1326031-4 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | タブ | 1.3 mm² | 16 AWG | 2.8 mm | はい | .8 mm | - | 単極ワイヤシール (SWS) | - | - | - | 29 mm | - |
| 1326029-4 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | タブ | 3.3 mm² | 12 AWG | 2.8 mm | いいえ | .8 mm | 25 ~ 40 A (出力) | 非密閉 | 3.3 mm² | 12 AWG | 125 °C | 27.75 mm | -40 – 125 °C |
| 1326030-5 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | リセプタクル | .3 mm² | 22 AWG | 2.8 mm | いいえ | .8 mm | 0 ~ 24 A (低出力) | 非密閉 | .3 mm² | 22 AWG | - | 19.75 mm | - |
| 1326029-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | タブ | 1.29 – 2.09 mm² | 16 – 14 AWG | 2.8 mm | いいえ | .8 mm | 0 ~ 24 A (低出力) | 非密閉 | 1.25 mm², 1.5 mm², 2 mm² | 14 AWG, 15 AWG, 16 AWG | 125 °C | 27.75 mm | -40 – 125 °C |
| 1326030-7 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | リセプタクル | 1.25 – 2 mm² | 16 – 14 AWG | 2.8 mm | いいえ | .8 mm | 0 ~ 24 A (低出力) | 非密閉 | 1.25 mm², 1.5 mm², 2 mm² | 14 AWG, 15 AWG, 16 AWG | - | 19.75 mm | - |
| 1326030-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | リセプタクル | .35 mm² | 22 AWG | 2.8 mm | いいえ | .8 mm | 0 ~ 24 A (低出力) | 非密閉 | .32 mm² | 22 AWG | - | 19.75 mm | - |
| 1326030-4 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | リセプタクル | 3 mm² | 12 AWG | 2.8 mm | いいえ | .8 mm | - | 非密閉 | - | - | - | 19.75 mm | - |
| 1326032-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | リセプタクル | .35 mm² | 22 AWG | 2.8 mm | はい | .8 mm | 0 ~ 24 A (低出力) | 単極ワイヤシール (SWS) | .35 mm² | 22 AWG | - | 21.5 mm | - |
| 1326029-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | タブ | .325 mm² | 22 AWG | 2.8 mm | いいえ | .8 mm | 0 ~ 24 A (低出力) | 非密閉 | .32 mm² | 22 AWG | 125 °C | 27.75 mm | -40 – 125 °C |
| 1326031-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | タブ | .5 mm² | 20 AWG | 2.8 mm | はい | .8 mm | - | 単極ワイヤシール (SWS) | - | - | - | 29 mm | - |
| 1326032-9 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | リセプタクル | .82 mm² | 18 AWG | 2.8 mm | はい | .8 mm | 0 ~ 24 A (低出力) | 単極ワイヤシール (SWS) | .82 mm² | 18 AWG | - | 21.5 mm | - |
| 1326030-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | リセプタクル | 2.08 – 1.3 mm² | 14 – 16 AWG | 2.8 mm | いいえ | .8 mm | - | 非密閉 | - | - | - | 19.75 mm | - |
| 1326031-8 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | タブ | .82 mm² | 18 AWG | 2.8 mm | はい | .8 mm | 0 ~ 24 A (低出力) | 単極ワイヤシール (SWS) | .75 mm² | 18 AWG | - | 29 mm | - |
| 1326032-4 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | リセプタクル | 1.3 mm² | 16 AWG | 2.8 mm | はい | .8 mm | - | 単極ワイヤシール (SWS) | 1.3 mm² | 16 AWG | - | 21.5 mm | - |
| 1326032-6 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | リセプタクル | 3 mm² | 12 AWG | 2.8 mm | はい | .8 mm | - | 単極ワイヤシール (SWS) | 3 mm² | 12 AWG | - | 21.5 mm | - |
| 1326031-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | タブ | .35 mm² | 22 AWG | 2.8 mm | はい | .8 mm | 0 ~ 24 A (低出力) | 単極ワイヤシール (SWS) | .35 mm² | 22 AWG | - | 29 mm | - |
| 1326031-7 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | タブ | .5 – .75 mm² | 20 AWG | 2.8 mm | はい | .8 mm | 0 ~ 24 A (低出力) | 単極ワイヤシール (SWS) | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | - | 29 mm | - |
| 638652-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | リセプタクル | 1.3 – 2 mm² | 16 – 14 AWG | 1.5 mm | いいえ | .8 mm | - | - | 1.25 mm², 1.5 mm², 2 mm² | 14 AWG, 15 AWG, 16 AWG | 125 °C | - | -40 – 125 °C |
| 638652-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | リセプタクル | .5 – .75 mm² | 20 – 18 AWG | 1.5 mm | いいえ | .8 mm | 0 ~ 24 A (低出力) | - | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | 125 °C | - | -40 – 125 °C |