この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 混合およびハイブリッド コネクタ  いいえ

  • コネクタ形状  角形

  • コネクタおよびハウジングのタイプ  メス端子用ハウジング

  • 接続タイプ  電線対デバイス, 電線対基板

  • 防水性  いいえ

  • 一次ロックの特徴  ハウジング内に統合

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  ワイヤ&ケーブル

構成の特徴

  • 極数  2, 4, 6, 8, 12, 16, 40

  • 列数  1, 2

電気的特性

  • 動作電圧 (VDC) 12

  • 公称電圧アーキテクチャ (V) 12

ボディの特徴

  • ケーブル出口角度  180°

  • 一次製品色  グレー, 自然色, 黒

端子の特徴

  • 端子のタイプ  リセプタクル

  • 端子サイズ  .5mm, 1.5mm

  • 嵌合タブ幅 (mm) .5, 1.5

  • 嵌合タブ幅 (in) .019, .02, .05, .059

機械的アタッチメント

  • 嵌合調整  あり

  • 端子位置保証  はい

  • 嵌合調整のタイプ  極性

  • ストレイン リリーフ  なし

  • コネクタ取り付けのタイプ  ケーブル マウント (フリー ハンギング)

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材料  PBT

  • ピッチ (mm) 1.5, 1.6, 1.8, 2, 3.2

  • ピッチ (in) .059, .062, .063, .07, .078, .079, .12

寸法

  • 製品幅 (mm) 29.9, 35.3, 42.6

  • 製品幅 (in) 1.177, 1.38, 1.677

  • ワイヤ サイズ (AWG) 26 – 20

  • コネクタの高さ (mm) 7.1, 7.5, 8.3, 12.5

  • コネクタの高さ (in) .27, .295, .32, .492

  • 列間スペーシング  2.54 mm [ .1 in ]

  • ワイヤ サイズ (mm²) .13 – .5

  • 製品長さ (mm) 15.8, 16.3, 21

  • 製品長さ (in) .622, .642, .82

使用条件

  • 使用温度 (最大) (°C) 70, 75, 80, 85

  • 使用温度 (最大) (°F) 158, 167, 176, 185

  • 使用温度範囲  -30 – 85 °C [ -22 – 185 °F ]

動作/用途

  • 回路用途  Signal

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94HB

実装の特徴

  • 実装方法  Tray, バッグおよびボックス, ボックスおよびトレイ

  • パッケージ数量  250, 320, 400

その他

  • サービス可能  はい

  • コネクタ位置保証機構(CPA)  いいえ

参照番号

  • TE用番号 CAT-A12-CH8172

関連資料

データ シート/カタログ ページ