この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • リセプタクルのスタイル  180°

  • 一次ロックの特徴  オーバーモールド, クリーン ボディ, 端子上

  • 防水性  いいえ

ボディの特徴

  • 端子のシールのタイプ  非密閉

端子の特徴

  • コンタクト製造  スタンプ & フォームド

  • 端子サイズ  .5mm, .63mm, .64mm, 1.2mm, 1.5K, 1.5mm, 1mm, 2.3mm, 2.8mm, 4.8mm, 6.3mm

  • 通常の定格電流 (A) 5, 7.5, 15, 36

  • PCB 端子結線面のめっき材料 

  • 端子のタイプ  タブ

  • 嵌合タブ幅 (mm) .5, .63, .64, 1, 1.2, 1.5, 1.6, 2.3, 2.8, 3.45, 4.8, 6.3

  • 嵌合タブ幅 (in) .02, .024, .025, .039, .047, .059, .063, .091, .11, .135, .189, .248

  • 界面メッキ  スズ (Sn), 金 (Au), 銀 (Ag)

  • 嵌合タブ厚 (mm) .4, .6, .63, .64, .8

  • 嵌合タブ厚 (in) .016, .023, .024, .025, .031

結線の特徴

  • PCB に対する結線方法  スルーホール - 圧入

  • 製品の結線先  プリント基板

寸法

  • PCB 穴の直径 (mm) .6, .94, 1, 1.29, 1.35, 1.37, 1.6, .94 – 1.09, .55 – .65

  • PCB 穴の直径 (in) .024, .037, .039, .04, .05, .053, .062, .037 – .043, .021 – .025

  • タブの長さ (mm) 11, 11.65, 11.8, 12.8, 13.4, 13.7, 13.8, 13.9, 14.1, 14.5, 14.7, 14.9, 15, 15.2, 15.4, 16.75, 16.9, 17, 17.2, 17.9, 18.5, 19.8, 21.1, 21.4, 21.65, 22.2

  • タブの長さ (in) .433, .45, .5, .504, .52, .526, .539, .543, .547, .555, .57, .571, .579, .58, .586, .591, .598, .6, .606, .645, .659, .665, .669, .677, .705, .728, .78, .831, .842, .852, .874

使用条件

  • 絶縁オプション  非絶縁

  • 使用温度 (最大) (°C) 80, 85, 90, 100, 105, 125, 130, 150

  • 使用温度 (最大) (°F) 212, 257, 266, 302

  • 使用温度範囲 (°C) -40 – 125, -40 – 130, -40 – 150, -40 – 105

  • 使用温度範囲 (°F) -40 – 302, -40 – 257, -40 – 221, -40 – 266

動作/用途

  • ワイヤのベース材料に適合 

業界スタンダード

  • 認証/規格製品に適合  DIN EN 60352-2, IEC 664/664A (DIN VDE 0110)

実装の特徴

  • 実装方法  Box, Carton, Pallet, Reel, パッケージ

  • パッケージ数量  12500, 15000, 18000, 20000, 23000, 25000, 30000, 40000, 50000, 60000, 78000, 150000, 200000, 220000, 225000

その他

  • 顧客の指定問い合わせ先  いいえ, はい

  • 端子伝導性  0 ~ 24 A (低出力), 25 ~ 40 A (出力)

参照番号

  • TE用番号 CAT-AC853-T273

関連資料

データ シート/カタログ ページ