製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
リレーおよびコンタクタのタイプ
インテリジェント パワー リレー
構成の特徴
-
リレー オプション
コントロール インテリジェンス機能の開始, 安全コイル インテリジェンス機能, 省エネ インテリジェンス機能
-
コイルの特殊な特徴
コイル抑制ダイオード
-
極の端子数
1
-
接点配置
1 フォーム X SPST-NO-DM
電気的特性
-
コイル抵抗 (Ω)
2.1 – 2.6, 7.8 – 8.4
-
端子の定格電流 (A)
300
-
コイル定格電圧 (VDC)
9, 16, 18, 32
-
端子の定格電圧 (VDC)
12, 24
-
コイル電力定格 DC (W)
.055, .067, 55, 67, 68, 72
機械的アタッチメント
-
製品取り付け特徴のタイプ
取り付けブラケット, 取り付け穴付きフランジ
-
製品のマウントのタイプ
シャーシ マウント, パネル マウント
寸法
-
製品幅 (mm)
60, 62
-
製品幅 (in)
2.36, 2.44
-
製品高さ (mm)
55.5, 55.65, 89
-
製品高さ (in)
2.18, 2.19, 3.5
-
製品長さ (mm)
78, 86, 116.5
-
製品長さ (in)
3.07, 3.38, 4.58