製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
リレーおよびコンタクタのタイプ
汎用パワー リレー
構成の特徴
-
コイルの特殊な特徴
なし, コイル抑制ダイオード
-
極の端子数
1
-
接点配置
1 フォーム A (NO) + 1 フォーム B (NC), 1 フォーム C SPDT-CO, 1 フォーム X SPST-NO-DM
電気的特性
-
コイル抵抗 (Ω)
20, 75, 76, 80
-
端子のスイッチング負荷 (最小)
1A @ 12V
-
端子の定格電流 (A)
120
-
コイル定格電圧 (VDC)
9, 16, 18, 32
-
端子の定格電圧 (VDC)
12, 24, 28
-
コイル電力定格 DC (W)
8, 10
機械的アタッチメント
-
製品取り付け特徴のタイプ
取り付けブラケット, 取り付け穴付きフランジ
-
製品のマウントのタイプ
シャーシ マウント, パネル マウント
寸法
-
製品幅 (mm)
45, 52, 55, 62, 76, 76.2
-
製品幅 (in)
1.77, 2.04, 2.16, 2.44, 2.99, 3
-
製品高さ (mm)
49.5, 50, 50.5, 84
-
製品高さ (in)
1.94, 1.96, 1.98, 3.3
-
製品長さ (mm)
68, 80, 81, 100.5, 116
-
製品長さ (in)
2.67, 3.14, 3.18, 3.95, 4.56