この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

KISSLING 単極パワー リレー

シリーズ 29 / 300 A

300 A に対応する経済的な 29 シリーズ シングル コイル リレーは、数十年にわたる製造経験から得た当社の技術力と専門知識を使用して最も要求の厳しい動作要件にも適合するように開発されています。このシングル コイル システム リレーは、慎重な設計と最適化された磁気回路による高い耐衝撃性と振動抵抗性を備えています。このリレーで使用されているシーリング技術は、IP67 および IP6K9K (蒸気圧クリーニング) の保護標準の両方に適合します。このリレー シリーズは、過酷な条件のさまざまな用途に非常に適しています。

主な特長

  • IP6K9K に準拠したシール型ハウジング
  • 堅牢な設計 
  • 最小のコイル電流 
  • 幅広い構成オプション 
  • 6G の耐衝撃性と 4G の振動抵抗性 
  • 連続電流と 100% のデューティー サイクルを実現する主接点定格電流 
  • スイッチング特性と保持電流要件を備えた効率的なコイルおよび磁気回路設計
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • リレーおよびコンタクタのタイプ  汎用パワー リレー

構成の特徴

  • コイルの特殊な特徴  なし, コイル抑制ダイオード

  • 極の端子数  1, 2

  • 接点配置  1 フォーム A (NO) + 1 フォーム B (NC), 1 フォーム A SPST-NO, 1 フォーム C SPDT-CO, 1 フォーム X SPST-NO-DM, 2 フォーム A DPST-NO

電気的特性

  • コイル抵抗 (Ω) 15, 36, 62

  • 端子のスイッチング負荷 (最小)  1A @ 12V

  • 端子の定格電流 (A) 300

  • コイル定格電圧 (VDC) 9, 16, 18, 24, 28, 32

  • 端子の定格電圧 (VDC) 12, 24, 28

  • コイル電力定格 DC (W) 10

端子の特徴

  • 端子の材質  銀合金

機械的アタッチメント

  • 製品取り付け特徴のタイプ  取り付けブラケット, 取り付け穴付きフランジ

  • 製品のマウントのタイプ  シャーシ マウント, パネル マウント

寸法

  • 製品幅 (mm) 55, 60, 62, 84, 94

  • 製品幅 (in) 2.16, 2.36, 2.44, 3.3, 3.7

  • 製品高さ (mm) 55.5, 55.65, 76.5, 106, 108

  • 製品高さ (in) 2.18, 2.19, 3.01, 4.17, 4.25

  • 製品長さ (mm) 78, 100, 101, 115, 120, 134.5, 143

  • 製品長さ (in) 3.07, 3.93, 3.97, 4.52, 4.72, 5.29, 5.62

動作/用途

  • 電流のタイプ  DC

  • コイル磁気システム  単安定

実装の特徴

  • 実装方法  Carton

その他

  • 端子電流のクラス (A) 300

参照番号

  • TE用番号 CAT-AL6-KSPR29300

関連資料