この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • リレーおよびコンタクタのタイプ  汎用パワー リレー

構成の特徴

  • コイルの特殊な特徴  なし, コイル抑制ダイオード

  • 極の端子数  1

  • 接点配置  1 フォーム A (NO) + 1 フォーム B (NC), 1 フォーム C SPDT-CO, 1 フォーム X SPST-NO-DM

電気的特性

  • コイル抵抗 (Ω) 19, 20, 75, 76, 80, 900

  • 端子のスイッチング負荷 (最小)  1A @ 12V

  • 端子の定格電流 (A) 75, 80

  • コイル定格電圧 (VDC) 9, 16, 18, 32, 60, 90

  • 端子の定格電圧 (VDC) 12, 24, 28, 80

  • コイル電力定格 DC (W) .008, .01, 7, 8, 10

端子の特徴

  • 端子の材質  AgSnO2, 銀合金

機械的アタッチメント

  • 製品取り付け特徴のタイプ  取り付けブラケット, 取り付け穴付きフランジ

  • 製品のマウントのタイプ  シャーシ マウント, パネル マウント

寸法

  • 製品幅 (mm) 45, 55, 62, 76, 76.2

  • 製品幅 (in) 1.77, 2.16, 2.44, 2.99, 3

  • 製品高さ (mm) 50, 50.5, 66

  • 製品高さ (in) 1.96, 1.98, 2.59

  • 製品長さ (mm) 62, 68, 72, 74.5, 82.5, 89

  • 製品長さ (in) 2.44, 2.67, 2.83, 2.93, 3.24, 3.5

動作/用途

  • 電流のタイプ  DC

  • コイル磁気システム  単安定

実装の特徴

  • 実装方法  Carton, パッケージ

その他

  • 端子電流のクラス (A) 75, 80

参照番号

  • TE用番号 CAT-AL6-KSPR2975

関連資料
利用できるドキュメントはありません。