製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
リレーのタイプ
General Purpose Power Relay
構成の特徴
-
コイルの特殊な特徴
なし, コイル抑制ダイオード
-
接点配置
1 フォーム X (SPST-NO-DM)
-
極の端子数
1
電気的特性
-
コイル電力定格 DC (mW)
51, 57, 64
-
コイル抵抗 (Ω)
2.5 – 2.8, 9 – 10, 10
-
コイル定格電圧 (VDC)
9, 16, 18, 32
-
端子の定格電流 (A)
120
-
端子の定格電圧 (VDC)
12, 24
結線の特徴
-
リレー コネクタのタイプ
端子
-
端子構成
ねじ込み端子, ねじ込み端子
機械的アタッチメント
-
製品のマウントのタイプ
パネル
-
製品取り付け特徴のタイプ
取り付け溝付きフランジ
寸法
-
製品高さ
75 mm [ 2.95 in ]
-
製品長さ
68 mm [ 2.67 in ]
-
製品幅
45 mm [ 1.77 in ]