製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
リレーおよびコンタクタのタイプ
汎用パワー リレー
構成の特徴
-
コイルの特殊な特徴
なし, コイル抑制ダイオード
-
極の端子数
1
-
接点配置
1 フォーム C SPDT-CO, 1 フォーム X SPST-NO-DM
電気的特性
-
コイル抵抗 (Ω)
8, 7.8 – 8.4, 4.1 – 6.4, 2.1 – 2.6
-
端子の定格電流 (A)
200
-
コイル定格電圧 (VDC)
9, 16, 18, 32
-
端子の定格電圧 (VDC)
12, 24
-
コイル電力定格 DC (W)
.055, .067, .089, 55, 67, 68, 72
機械的アタッチメント
-
製品取り付け特徴のタイプ
取り付けブラケット, 取り付け穴付きフランジ
-
製品のマウントのタイプ
シャーシ マウント, パネル マウント
寸法
-
製品幅 (mm)
60, 62, 84
-
製品幅 (in)
2.36, 2.44, 3.3
-
製品高さ (mm)
55.5, 90
-
製品高さ (in)
2.18, 3.54
-
製品長さ (mm)
78, 90, 106, 132
-
製品長さ (in)
3.07, 3.54, 4.17, 5.19