この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • リレーおよびコンタクタのタイプ  インテリジェント パワー リレー, 汎用パワー リレー

構成の特徴

  • コイルの特殊な特徴  なし, コイル抑制ダイオード

  • 極の端子数  1, 2

  • 接点配置  1 フォーム A SPST-NO, 1 フォーム X SPST-NO-DM

電気的特性

  • コイル抵抗 (Ω) 2, 3, 8, 21, 2.1 – 2.6, 7.8 – 8.4

  • 端子の定格電流 (A) 300

  • コイル定格電圧 (VDC) 9, 16, 18, 27, 32, 48

  • 端子の定格電圧 (VDC) 12, 24, 36

  • コイル電力定格 DC (W) .055, .067, .068, 55, 67, 68, 72

端子の特徴

  • 端子の材質  AgSnO2, 銀合金

機械的アタッチメント

  • 製品取り付け特徴のタイプ  取り付けブラケット, 取り付け溝付きフランジ, 取り付け穴付きフランジ

  • 製品のマウントのタイプ  シャーシ マウント, パネル マウント

寸法

  • 製品幅 (mm) 60, 62, 84, 94

  • 製品幅 (in) 2.36, 2.44, 3.3, 3.7

  • 製品高さ (mm) 55.5, 55.65, 76.5, 90, 110

  • 製品高さ (in) 2.18, 2.19, 3.01, 3.54, 4.33

  • 製品長さ (mm) 78, 90, 101.7, 106

  • 製品長さ (in) 3.07, 3.54, 4, 4.17

動作/用途

  • コイル磁気システム  双安定、2 コイル、有極

実装の特徴

  • 実装方法  Carton

その他

  • 端子電流のクラス (A) 300

参照番号

  • TE用番号 CAT-AL6-KSPR30300

関連資料
利用できるドキュメントはありません。