製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
リレーのタイプ
General Purpose Power Relay
構成の特徴
-
コイルの特殊な特徴
コイル抑制ダイオード
-
接点配置
1 フォーム X (SPST-NO-DM)
-
極の端子数
1
電気的特性
-
コイル電力定格 DC (mW)
73, 100, 168, 240
-
コイル抵抗 (Ω)
.6 – .85, 2.7 – 3.8
-
コイル定格電圧 (VDC)
9, 16, 18, 32
-
端子の定格電流 (A)
500
-
端子の定格電圧 (VDC)
12, 24, 28
結線の特徴
-
リレー コネクタのタイプ
端子
-
端子構成
ねじ込み端子, ねじ込み端子
機械的アタッチメント
-
製品のマウントのタイプ
シャーシ, パネル
-
製品取り付け特徴のタイプ
取り付けブラケット, 取り付け溝付きフランジ
寸法
-
製品高さ (mm)
65.5, 76.5, 108.5
-
製品高さ (in)
2.57, 3.01, 4.27
-
製品長さ (mm)
89, 105.5, 127.5
-
製品長さ (in)
3.5, 4.15, 5.01
-
製品幅 (mm)
68, 94
-
製品幅 (in)
2.67, 3.7