この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • コネクタ製品タイプ  コネクタ キット

  • コネクタおよびハウジングのタイプ  プラグ

  • 接続タイプ  ケーブル対ケーブル, ケーブル対基板

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  ワイヤ&ケーブル

構成の特徴

  • ワイヤ/ケーブルのタイプとの互換性  丸形ジャケット ケーブル

  • 列数  2

  • 極数  20, 26, 28, 40, 50, 68, 80, 100

ボディの特徴

  • 一次製品色 

  • カバーの材質  ポリエステル, 熱可塑性樹脂

  • シェル めっき材質  銅にスズめっき, 錫/ニッケル

  • リボン ケーブル中心線のスペーシング (in) .025

端子の特徴

  • 端子の下地めっきの材料  パラジウム ニッケル

  • 端子嵌合面のめっき仕様  金 (Au), 金または金フラッシュめっき

  • 端子のタイプ  ピン

  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µin) 30

  • 端子のベース材質  りん青銅

  • 電線と端子の結線部のめっき材料  はんだめっき, 錫

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 1

  • コンタクト オプション  取り付け済み

結線の特徴

  • 結線のカバー方法  未組み立て, 組み立て済み

  • 結線カバー  あり, なし

  • 結線カバーのタイプ  ラッチ機能なし, ワイヤ レース

  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法  絶縁変位 (IDC)

機械的アタッチメント

  • 嵌合保持  あり, なし

  • 嵌合保持のタイプ  ラッチ ブロック

  • コネクタ取り付けのタイプ  ケーブル マウント (フリー ハンギング), パネル マウント

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材料  ポリエステル, 熱可塑性樹脂

  • シェルの材料  炭素鋼, 鋼

  • ピッチ  1.27 mm [ .05 in ]

寸法

  • 適合する絶縁直径範囲 (mm) .74, .81 – .91, .74 – .79, .74 – .91

  • 適合する絶縁直径範囲 (in) .029 – .036, .029 – .031, .032 – .036

  • ワイヤ サイズ (AWG) 30 – 28

  • 単線のサイズ (mm²) .05 – .1

  • ワイヤ サイズ (mm²) .05 – .09

  • 適合する絶縁直径 (最大) (mm) .79, .91

  • 単線のサイズ (AWG) 30 – 28

使用条件

  • 使用温度範囲  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

動作/用途

  • シールド処理済み  はい

  • 回路用途  Signal

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

実装の特徴

  • 実装方法  Box, Kit, パッケージ

  • パッケージ数量  7, 9, 10, 13, 15, 20, 21, 25

参照番号

  • TE用番号 CAT-AM7-22507

関連資料
利用できるドキュメントはありません。