この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • アースの機能タイプ  接地インデント

  • コネクタ製品タイプ  コネクタ キット

  • シェルの材料構成  前面金属シェル, 総プラスチック

  • コネクタおよびハウジングのタイプ  プラグ

  • 接続タイプ  ケーブル対ケーブル

  • コネクタ シェルのサイズ  1, 3, 4

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  ワイヤ&ケーブル

構成の特徴

  • ワイヤ/ケーブルのタイプとの互換性  ディスクリート ワイヤ, 丸形ジャケット ケーブル

  • 列数  2

  • 極数  9, 25, 37

ボディの特徴

  • ケーブル出口角度  120°, 180°

  • 一次製品色 

  • カバーの材質  ポリプロピレン

  • 嵌合保持機能の材料  亜鉛合金

  • シールド材質 

  • インサートの材質  熱可塑性樹脂

  • シェル めっき材質  銅にスズめっき, 錫

  • シールドのめっき材質 

端子の特徴

  • 端子の下地めっきの材料  ニッケル

  • 端子嵌合面のめっき仕様  金 (Au), 金フラッシュめっき

  • 端子のタイプ  ピン

  • 端子サイズ  サイズ 20

  • 端子のベース材質  りん青銅

  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ  .76 µm [ 30 µin ]

  • 電線と端子の結線部のめっき材料 

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 1.5, 2.4, 5

  • コンタクト オプション  取り付け済み

結線の特徴

  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法  絶縁変位 (IDC)

機械的アタッチメント

  • 嵌合保持  あり

  • ねじ山のサイズ  4-40

  • 嵌合保持のタイプ  ジャックねじ, 取り付け穴

  • コネクタ取り付けのタイプ  ケーブル マウント (フリー ハンギング)

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材料  ナイロン GF, ポリエステル GF

  • シェルの材料 

  • ピッチ  2.77 mm [ .109 in ]

寸法

  • 適合する絶縁直径範囲  1.52 mm [ .06 in ]

  • 使用可能なケーブル径 (最大) (mm) 9.53, 11.05, 14.27

  • 使用可能なケーブル径 (最大) (in) .375, .435, .562

  • ケーブル被覆外径の許容範囲 (mm) 8.59 – 14.28, 4.83 – 9.53, 5.51 – 11.05, 4.57 – 11.68

  • ケーブル被覆外径の許容範囲 (in) .18 – .46, .338 – .562, .217 – .435, .19 – .375

  • ワイヤ サイズ (AWG) 26 – 22

  • 単線のサイズ (mm²) .13 – .32

  • ワイヤ サイズ (mm²) .15 – .4

  • 単線のサイズ (AWG) 26 – 22

使用条件

  • 使用温度範囲  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

動作/用途

  • シールド処理済み  はい

  • 回路用途  Signal

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

実装の特徴

  • 実装方法  パッケージ

  • パッケージ数量  1

参照番号

  • TE用番号 CAT-AM7-248H4

関連資料
利用できるドキュメントはありません。