この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要
防水型ヒューズおよびリレー ボックスはカスタマイズ可能なレイアウトを備え、ヘビー デューティー用途向けに設計されています。
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • コンポーネント タイプ  ヒューズ ホルダ, リレー ホルダ

  • ヒューズのタイプ  ミニ ATM ヒューズ

  • リレー タイプとの互換性  ISO ミニ

  • 防水性  はい

構成の特徴

  • リレー数 (最大)  6, 8

  • 極数  27, 38, 40, 49, 60

ボディの特徴

  • 二次ロック  いいえ

端子の特徴

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 20, 40

ハウジングの特徴

  • ピッチ  8.13 mm [ .32 in ]

使用条件

  • 使用温度 (最大) (°C) 65, 80, 85

  • 使用温度 (最大) (°F) 149, 176, 185

  • 使用温度範囲 (°C) -40 – 85, -40 – 65, -40 – 80

  • 使用温度範囲 (°F) -40 – 149, -40 – 185, -40 – 176

業界スタンダード

  • IP 定格  IP67, IP6K7, IPX4

参照番号

  • TE用番号 CAT-AM7-FRB69

関連資料

TE Connectivity および TE connectivity (logo) は商標です。