この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

構成の特徴

  • ワイヤ/ケーブルのタイプとの互換性  ディスクリート ワイヤ

電気的特性

  • 絶縁抵抗 (MΩ) 1000

  • 動作電圧 (VAC) 125

  • 動作電圧 (VDC) 125

端子の特徴

  • 端子の形状およびフォーム  角形

  • 嵌合ピンの直径  .6 mm [ .023 in ]

  • 端子のタイプ  ソケット

  • 端子嵌合面のめっき仕様  スズ (Sn), 金 (Au)

  • 電線と端子の結線部のめっき材料  スズメッキ, 金

  • 端子のベース材質  りん青銅, 銅合金

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 2, 4

結線の特徴

  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法  圧縮

  • 製品の結線先  ワイヤ&ケーブル

機械的アタッチメント

  • ワイヤ絶縁サポート  あり

寸法

  • 適合する絶縁直径範囲 (mm) .93 – 1.5, 1.1 – 1.5, .65 – 1.35

  • 適合する絶縁直径範囲 (in) .026 – .053, .043 – .059, .037 – .059

  • ワイヤ サイズ (AWG) 30 – 26, 26 – 22

  • ワイヤ サイズ (mm²) .05 – .15, .12 – .4

使用条件

  • 使用温度範囲 (°C) -40 – 105, -30 – 105

  • 使用温度範囲 (°F) -40 – 221, -22 – 221

動作/用途

  • 回路用途  Signal

実装の特徴

  • 実装方法  Reel, バラ端子, 板

  • パッケージ数量  20, 100, 10000, 20000

参照番号

  • TE用番号 CAT-AM7017-C7671

関連資料
利用できるドキュメントはありません。