この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • コネクタ製品タイプ  コネクタ アセンブリ, ハウジング

  • コネクタおよびハウジングのタイプ  リセプタクル

  • 接続タイプ  電線対基板, 電線対電線

  • 防水性  いいえ

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  ワイヤ&ケーブル

構成の特徴

  • 極数  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

  • 列数  1

電気的特性

  • 動作電圧 (VDC) 125

  • 絶縁抵抗 (MΩ) 1000

  • 動作電圧 (VAC) 125

ボディの特徴

  • 一次製品色  グレー, 自然色, 赤, 青, 黄, 黒

端子の特徴

  • 端子のタイプ  ソケット, リセプタクル

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 2, 3, 4

結線の特徴

  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法  圧縮, 絶縁変位 (IDC)

機械的アタッチメント

  • パネル マウント機能  なし

  • ストレイン リリーフ  なし

  • 嵌合保持  あり, なし

  • 嵌合保持のタイプ  ロック

  • コネクタ取り付けのタイプ  ケーブル マウント (フリー ハンギング)

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材料  PBT GF, ナイロン 66, 熱可塑性樹脂

  • ピッチ (mm) 2

  • ピッチ (in) .078, .079

寸法

  • コネクタ長 (mm) 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32

  • コネクタ長 (in) .189, .236, .314, .315, .393, .472, .551, .623, .63, .709, .787, .866, .945, 1.023, 1.024, 1.102, 1.181, 1.256, 1.26

  • コネクタの高さ (in) .157, .26

  • ワイヤ サイズ (AWG) 30 – 22

  • コネクタ幅 (mm) 4.6, 5.1

  • コネクタ幅 (in) .181, .2

  • コネクタの高さ (mm) 4, 6.6

  • コネクタの高さ (in) .157, .26

使用条件

  • 使用温度範囲  -30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]

動作/用途

  • 回路用途  パワーおよびシグナル

業界スタンダード

  • グロー ワイヤ定格  スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格

  • 認可規格製品に適合  UL

  • 認証/規格製品に適合  CSA, UL

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

実装の特徴

  • 実装方法  Bag, バッグおよびボックス

  • パッケージ数量  1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000

参照番号

  • TE用番号 CAT-AM7017-H8172

関連資料
利用できるドキュメントはありません。