製品 | TE製品番号: | 文書 | コネクタおよびハウジングのタイプ | 極数 | 防水性 | 使用温度範囲 | 列数 | コネクタ位置保証機構(CPA) | 一次ロックの特徴 | 接続タイプ | ピッチ | 嵌合タブ幅 | 嵌合ピンの直径 | 一次製品色 | 端子の定格電流 (最大) | 回路用途 | コネクタ取り付けのタイプ | 使用温度 (最大) | 公称電圧アーキテクチャ | コネクタおよびキーイング コード |
---|
| 284848-5 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 12 | はい | -25 – 125 °C | 2 | はい | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 5 mm | 1.5 mm, 2.8 mm | - | 黒 | - | - | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 125 °C | - | - |
| 284879-6 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 20 | いいえ | -25 – 105 °C | 2 | いいえ | 端子上 | 電線対電線 | 4.2 mm | 1.5 mm, 2.8 mm | - | 茶 | - | - | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 105 °C | - | C |
| 3-2112780-8 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 17 | はい | -40 – 130 °C | 2 | いいえ | ハウジング内に統合 | 電線対基板, 電線対電線 | 3.5 mm | 1.2 mm, 2.8 mm | - | 黒 | - | パワーおよびシグナル | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 130 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V, 50 V | A |
| 1-2112780-6 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 14 | はい | -40 – 130 °C | 2 | いいえ | ハウジング内に統合 | 電線対基板, 電線対電線 | 3.5 mm | 1.2 mm, 2.8 mm | - | 黒 | - | パワーおよびシグナル | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 130 °C | - | A |
| 3-2109442-9 | 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 4 | いいえ | -40 – 125 °C | 1 | いいえ | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 3 mm | 2.8 mm | - | ライト ブルー | - | - | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 257 °C | - | D |
| 4-2112780-5 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 15 | はい | -40 – 130 °C | 2 | いいえ | ハウジング内に統合 | 電線対基板, 電線対電線 | 3.5 mm | 1.2 mm, 2.8 mm | - | 黒 | - | パワーおよびシグナル | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 130 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V, 50 V | A |
| 4-1823467-8 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 6 | はい | - | 2 | はい | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 4 mm | 1.5 mm | - | グレー | - | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | - | - | H |
| 2-2112780-4 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 13 | はい | -40 – 130 °C | 2 | いいえ | ハウジング内に統合 | 電線対基板, 電線対電線 | 3.5 mm | 1.2 mm, 2.8 mm | - | 黒 | - | パワーおよびシグナル | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 130 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V, 50 V | A |
| 3-2112780-6 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 13 | はい | -40 – 130 °C | 2 | いいえ | ハウジング内に統合 | 電線対基板, 電線対電線 | 3.5 mm | 1.2 mm, 2.8 mm | - | 黒 | - | パワーおよびシグナル | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 130 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V, 50 V | A |
| 2-2112780-7 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 14 | はい | -40 – 130 °C | 2 | いいえ | ハウジング内に統合 | 電線対基板, 電線対電線 | 3.5 mm | 1.2 mm, 2.8 mm | - | 黒 | - | パワーおよびシグナル | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 130 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V, 50 V | A |
| 284879-5 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 20 | いいえ | -25 – 105 °C | 2 | いいえ | 端子上 | 電線対電線 | 4.2 mm | 1.5 mm, 2.8 mm | - | 茶 | - | - | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 105 °C | - | C |
| 3-2112780-9 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 13 | はい | -40 – 130 °C | 2 | いいえ | ハウジング内に統合 | 電線対基板, 電線対電線 | 3.5 mm | 1.2 mm, 2.8 mm | - | 黒 | - | パワーおよびシグナル | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 130 °C | - | A |
| 1823467-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 6 | はい | - | 2 | いいえ | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 4 mm | 1.5 mm | - | 赤 | - | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | - | - | C |
| 1823467-5 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 6 | はい | - | 2 | いいえ | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 4 mm | 1.5 mm | - | 青 | - | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | - | - | E |
| 1745043-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 24 | はい | -40 – 120 °C | 3 | いいえ | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 5 mm, 5.5 mm | 1.5 mm, 2.8 mm | - | 黒 | 15 A, 30 A | パワーおよびシグナル | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 120 °C | 24 V | ニュートラル |
| 284844-7 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 12 | いいえ | -25 – 125 °C | 2 | いいえ | 端子上 | 電線対電線 | 5 mm | 1.5 mm, 2.8 mm | - | 黒 | 11 A, 20 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 125 °C | - | - |
| 284858-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 12 | いいえ | -25 – 105 °C | 2 | いいえ | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 4.2 mm | 1.5 mm, 2.8 mm | - | 黒 | 14 A, 20 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 105 °C | 24 V | A |
| 1-2112780-4 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 13 | はい | -40 – 130 °C | 2 | いいえ | ハウジング内に統合 | 電線対基板, 電線対電線 | 3.5 mm | 1.2 mm, 2.8 mm | - | 黒 | - | パワーおよびシグナル | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 130 °C | - | A |
| 3-2112780-5 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 15 | はい | -40 – 130 °C | 2 | いいえ | ハウジング内に統合 | 電線対基板, 電線対電線 | 3.5 mm | 1.2 mm, 2.8 mm | - | 黒 | - | パワーおよびシグナル | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 130 °C | 12 V | A |
| 284848-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 12 | はい | -25 – 125 °C | 2 | いいえ | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 5 mm | 1.5 mm, 2.8 mm | - | 黒 | - | - | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 125 °C | - | - |
| 1823467-4 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 6 | はい | - | 2 | いいえ | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 4 mm | 1.5 mm | - | オレンジ | - | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | - | - | D |
| 1823467-6 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 6 | はい | - | 2 | いいえ | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 4 mm | 1.5 mm | - | 白 | - | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | - | - | F |
| 1-2112780-7 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 12 | はい | -40 – 130 °C | 2 | いいえ | ハウジング内に統合 | 電線対基板, 電線対電線 | 3.5 mm | 1.2 mm, 2.8 mm | - | 黒 | - | パワーおよびシグナル | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 130 °C | - | A |
| 1-2112780-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 12 | はい | -40 – 130 °C | 2 | いいえ | ハウジング内に統合 | 電線対基板, 電線対電線 | 3.5 mm | 1.2 mm, 2.8 mm | - | 黒 | - | パワーおよびシグナル | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 130 °C | - | A |
| 1-2112780-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 15 | はい | -40 – 130 °C | 2 | いいえ | ハウジング内に統合 | 電線対基板, 電線対電線 | 3.5 mm | 1.2 mm, 2.8 mm | - | 黒 | - | パワーおよびシグナル | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 130 °C | - | A |
| 3-2112780-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 15 | はい | -40 – 130 °C | 2 | いいえ | ハウジング内に統合 | 電線対基板, 電線対電線 | 3.5 mm | 1.2 mm, 2.8 mm | - | 黒 | - | パワーおよびシグナル | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 130 °C | 12 V | A |
| 3-2112780-7 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 15 | はい | -40 – 130 °C | 2 | いいえ | ハウジング内に統合 | 電線対基板, 電線対電線 | 3.5 mm | 1.2 mm, 2.8 mm | - | 黒 | - | パワーおよびシグナル | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 130 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V, 50 V | A |
| 2112502-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 38 | はい | - | 3 | はい | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 4 mm | 1.5 mm, 2.8 mm, 4.8 mm | - | グレー | 40 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | - | - | 0 |
| 2-2109441-5 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 6 | はい | -40 – 125 °C | 2 | はい | ロッキング ランス | 電線対基板 | 6 mm | 2.8 mm | - | ライト グレー | - | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 125 °C | - | C |
| 1718149-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 16 | はい | -40 – 120 °C | 2 | いいえ | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 5 mm | 2.8 mm | - | 黒 | - | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 120 °C | - | A-C |
| 1897540-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 22 | いいえ | - | 3 | いいえ | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 2.54 mm, 5 mm | .64 mm, 2.8 mm | - | 黒 | - | - | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | - | - | - |
| 1897543-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 22 | いいえ | - | 3 | いいえ | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 2.54 mm, 5 mm | .64 mm, 2.8 mm | - | 黒 | - | パワーおよびシグナル | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | - | - | A |
| 2-2112780-8 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 14 | はい | -40 – 130 °C | 2 | いいえ | ハウジング内に統合 | 電線対基板, 電線対電線 | 3.5 mm | 1.2 mm, 2.8 mm | - | 黒 | - | パワーおよびシグナル | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 130 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V, 50 V | A |
| 284848-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 12 | はい | -25 – 125 °C | 2 | はい | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 5 mm | 1.5 mm, 2.8 mm | - | グレー | - | - | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 125 °C | - | - |
| 284879-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 20 | いいえ | -25 – 105 °C | 2 | いいえ | 端子上 | 電線対電線 | 4.2 mm | 1.5 mm, 2.8 mm | - | 黒 | - | - | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 105 °C | - | A |
| 2-1355200-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 2 | はい | -30 – 100 °C | 1 | いいえ | 端子上 | 電線対電線 | 6 mm | 2.8 mm | - | 自然色 | 35 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C | 25 V | B |
| 1-2112502-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 38 | はい | - | 3 | はい | 端子上 | - | 4 mm | 1.5 mm, 2.8 mm, 4.8 mm | - | グレー | 40 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | - | - | 0 |
| 1-2112780-9 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 18 | はい | -40 – 130 °C | 2 | いいえ | ハウジング内に統合 | 電線対基板, 電線対電線 | 3.5 mm | 1.2 mm, 2.8 mm | - | 黒 | - | パワーおよびシグナル | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 130 °C | - | A |
| 1-2112780-5 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 11 | はい | -40 – 130 °C | 2 | いいえ | ハウジング内に統合 | 電線対基板, 電線対電線 | 3.5 mm | 1.2 mm, 2.8 mm | - | 黒 | - | パワーおよびシグナル | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 130 °C | 12 V | A |
| 1-1670782-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 18 | はい | - | 2 | いいえ | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 3.5 mm | 1.2 mm, 2.8 mm | - | 黒 | 7 A, 29 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | - | - | A |
| 1718156-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 10 | はい | -40 – 120 °C | 2 | いいえ | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 5 mm | 2.8 mm | - | グレー | - | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 120 °C | - | B-D |
| 1-284425-1 | 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 3 | はい | -40 – 140 °C | 1 | はい | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 4 mm | 1.5 mm | - | 黒 | - | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 140 °C | - | - |
| 936254-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 4 | はい | - | 2 | いいえ | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 5.6 mm | 2.8 mm | - | 黒 | - | Signal | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | - | - | - |
| 936061-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | - | 3 | はい | - | 1 | いいえ | - | 電線対デバイス, 電線対基板 | 5 mm | 2.8 mm | - | 黒 | - | Signal | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | - | - | II |
| 936293-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 4 | いいえ | - | 2 | いいえ | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 5.6 mm | 2.8 mm | - | 黒 | - | Signal | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | - | - | - |
| 3-2109441-8 | 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 8 | はい | -40 – 125 °C | 2 | はい | ロッキング ランス | 電線対基板 | 6 mm | 2.8 mm | - | ライト ブルー | - | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 125 °C | - | D |
| 284879-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 20 | いいえ | -25 – 105 °C | 2 | いいえ | 端子上 | 電線対電線 | 4.2 mm | 1.5 mm, 2.8 mm | - | 黒 | - | - | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 105 °C | - | A |
| 284879-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 20 | いいえ | -25 – 105 °C | 2 | いいえ | 端子上 | 電線対電線 | 4.2 mm | 1.5 mm, 2.8 mm | - | グレー | - | - | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 105 °C | - | B |
| 284425-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 3 | はい | -40 – 140 °C | 1 | はい | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 4 mm | 1.5 mm | - | 黒 | - | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 140 °C | - | - |
| 284844-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 12 | いいえ | -25 – 125 °C | 2 | いいえ | 端子上 | 電線対電線 | 5 mm | 1.5 mm, 2.8 mm | - | グレー | 11 A, 20 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 125 °C | - | - |