この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • リセプタクルのスタイル  180°

  • 一次ロックの特徴  クリーン ボディ

  • 防水性  いいえ

端子の特徴

  • コンタクト製造  スタンプ & フォームド

  • 端子サイズ  6.3mm, 9.5mm

  • 通常の定格電流 (A) 49

  • PCB 端子結線面のめっき材料 

  • 端子のタイプ  リセプタクル

  • 嵌合タブ幅 (mm) 6.3, 9.5

  • 嵌合タブ幅 (in) .248, .25, .374

  • 界面メッキ  スズ (Sn)

  • 嵌合タブ厚 (mm) .8, 1.2

  • 嵌合タブ厚 (in) .031, .047

結線の特徴

  • PCB に対する結線方法  スルー ホール - はんだ付け

  • 製品の結線先  プリント基板

寸法

  • PCB 穴の直径 (mm) 1.8, 2.6

  • PCB 穴の直径 (in) .07, .102

  • タブの長さ  25 mm [ .984 in ]

使用条件

  • 絶縁オプション  非絶縁

  • 使用温度 (最大)  125 °C [ 212 °F ]

  • 使用温度範囲  -40 – 130 °C [ -40 – 266 °F ]

実装の特徴

  • 実装方法  Pallet, Reel

  • パッケージ数量  700, 1200, 3000, 6000

その他

  • 顧客の指定問い合わせ先  いいえ

  • 端子伝導性  41 ~ 100 A (高出力)

参照番号

  • TE用番号 CAT-AM705-P299

関連資料
利用できるドキュメントはありません。