この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

構成の特徴

  • ワイヤ/ケーブルのタイプとの互換性  ディスクリート ワイヤ

電気的特性

  • 絶縁抵抗 (MΩ) 500

  • 動作電圧 (VAC) 50

  • 動作電圧 (VDC) 50

端子の特徴

  • 嵌合可能な角形ポストの寸法  .5 mm [ .019 in ]

  • 端子の形状およびフォーム  角形

  • 端子のタイプ  ソケット, リセプタクル

  • 端子嵌合面のめっき仕様  スズ (Sn)

  • 電線と端子の結線部のめっき材料  スズメッキ

  • 端子のベース材質  りん青銅

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 2, 3

結線の特徴

  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法  圧縮

  • 製品の結線先  ワイヤ&ケーブル

機械的アタッチメント

  • ワイヤ絶縁サポート  あり

寸法

  • 適合する絶縁直径範囲  .85 – 1.05 mm [ .033 – .041 in ]

  • ワイヤ サイズ (AWG) 28 – 24

  • ワイヤ サイズ (mm²) .08 – .2, .08 – .21, .08 – .25

  • ワイヤ サイズ (CMA) 158.8 – 404

使用条件

  • 使用温度範囲  -30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]

動作/用途

  • 回路用途  Signal, パワーおよびシグナル

実装の特徴

  • 実装方法  Reel, バラ端子, 板

  • パッケージ数量  100, 15000

参照番号

  • TE用番号 CAT-AM7053-C7671

関連資料
利用できるドキュメントはありません。