この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • コネクタ製品タイプ  ハウジング

  • コネクタおよびハウジングのタイプ  リセプタクル

  • 接続タイプ  電線対パネル, 電線対基板, 電線対電線

  • 防水性  いいえ

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  ワイヤ&ケーブル

構成の特徴

  • 極数  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

  • 列数  1

電気的特性

  • 動作電圧 (VDC) 50

  • 絶縁抵抗 (MΩ) 500

  • 動作電圧 (VAC) 50

ボディの特徴

  • 一次製品色  白, 青

端子の特徴

  • 端子のタイプ  ソケット

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 3

結線の特徴

  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法  圧縮

機械的アタッチメント

  • パネル マウント機能  なし

  • ストレイン リリーフ  なし

  • 嵌合保持  あり

  • 嵌合保持のタイプ  ディテント

  • コネクタ取り付けのタイプ  ケーブル マウント (フリー ハンギング)

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材料  ナイロン 66

  • ピッチ  1.5 mm [ .059 in ]

寸法

  • 適合する絶縁直径範囲  .85 – 1.05 mm [ .033 – .041 in ]

  • コネクタ長 (mm) 4.5, 6, 7.5, 9, 10.5, 12, 13.5, 15, 16.5, 18, 19.5, 21, 22.5, 24, 25.55, 27, 28.5, 30, 31.5

  • コネクタ長 (in) .177, .236, .295, .354, .413, .472, .531, .591, .649, .65, .709, .767, .768, .827, .886, .945, 1.006, 1.063, 1.122, 1.181, 1.24

  • ワイヤ サイズ (AWG) 30 – 24

  • コネクタ幅  3.6 mm [ .141 in ]

  • コネクタの高さ  6 mm [ .236 in ]

  • ワイヤ サイズ (mm²) .05 – .22

使用条件

  • 使用温度範囲  -30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]

動作/用途

  • 回路用途  パワーおよびシグナル

業界スタンダード

  • グロー ワイヤ定格  スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格

  • 認証/規格製品に適合  CSA, UL

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

実装の特徴

  • 実装方法  Bag, Box, Tube

  • パッケージ数量  500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000

参照番号

  • TE用番号 CAT-AM7053-H8172

関連資料
利用できるドキュメントはありません。