この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • コネクタ カバーのタイプ  ストレイン リリーフ カバー

構成の特徴

  • 極数  24, 30, 44, 64

ボディの特徴

  • 一次製品色 

  • 一次製品の材料  熱可塑性樹脂

寸法

  • 製品幅  6.1 mm [ .24 in ]

  • 製品長さ (mm) 17.53, 22.61, 25.15, 30.23, 35.31, 37.85, 42.93, 48.01, 55.63, 60.7, 68.33, 81.03, 86.11

  • 製品長さ (in) .69, .89, .99, 1.19, 1.39, 1.49, 1.69, 1.89, 2.19, 2.39, 2.69, 3.19, 3.39

  • 製品高さ  14.76 mm [ .581 in ]

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

  • 認可規格製品に適合  CSA LR7189, UL E28476

  • 認証/規格製品に適合  CSA, UL

実装の特徴

  • 実装方法  Bag, バッグおよびボックス, バラ端子, ボックスおよびカートン

  • パッケージ数量  1, 500

参照番号

  • TE用番号 CAT-AM71-A8502

関連資料
利用できるドキュメントはありません。