製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
混合およびハイブリッド コネクタ
いいえ
-
コネクタ形状
丸型, 角形
-
コネクタおよびハウジングのタイプ
オス端子用ハウジング, メス端子用ハウジング
-
接続タイプ
電線対デバイス, 電線対基板, 電線対電線
-
防水性
いいえ, はい
-
一次ロックの特徴
ハウジング内に統合, 端子上
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
ワイヤ&ケーブル
電気的特性
-
動作電圧 (VDC)
24
-
動作電圧 (VAC)
250
-
公称電圧アーキテクチャ (V)
12, 24
ボディの特徴
-
ケーブル出口角度
180°
-
一次製品色
オレンジ, グレー, 緑, 自然色, 黒
-
コネクタおよびキーイング コード
ニュートラル
端子の特徴
-
端子のタイプ
タブ, リセプタクル
-
端子サイズ
1.5mm
-
嵌合タブ幅 (mm)
1.5
-
嵌合タブ幅 (in)
.059, .06
-
端子の定格電流 (最大) (A)
14
機械的アタッチメント
-
嵌合調整
あり
-
端子位置保証
いいえ, はい
-
嵌合調整のタイプ
分極リブ, 極性, 極性付きスロット
-
ストレイン リリーフ
なし
-
コネクタ取り付けのタイプ
ケーブル マウント (フリー ハンギング)
ハウジングの特徴
-
ハウジングの材料
PA, PA 66 GF, PA GF
-
ピッチ
6 mm [ .236 in ]
寸法
-
製品幅 (mm)
9.3, 13.8, 17.1, 19.8, 21.3, 25.8, 29.1, 31.8, 36.8
-
製品幅 (in)
.366, .543, .673, .78, .839, 1.016, 1.146, 1.252, 1.449
-
コネクタの高さ (mm)
9.3, 13.8, 32.2, 42
-
コネクタの高さ (in)
.366, .543, 1.268, 1.654
-
製品長さ (mm)
13.6, 19.8, 23.1, 25.8, 29.9, 32.2, 36.8, 37.8, 40.9, 42, 43.8
-
製品長さ (in)
.535, .78, .909, 1.016, 1.177, 1.268, 1.449, 1.488, 1.61, 1.654, 1.724
使用条件
-
使用温度 (最大) (°C)
70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 125
-
使用温度 (最大) (°F)
158, 167, 176, 185, 194, 212, 221, 230, 248, 257
-
使用温度範囲
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
業界スタンダード
-
UL 難燃性グレード
UL 94V-2
-
IP 定格
IP67, IPX6K, IPX9K
実装の特徴
-
実装方法
Bag, Box, バッグおよびボックス, ボックスおよびカートン
-
パッケージ数量
350, 400, 500, 550, 650, 700, 800, 900, 1200, 1500, 1600, 2200
その他
-
サービス可能
いいえ, はい
-
コネクタ位置保証機構(CPA)
いいえ