この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • リセプタクルのスタイル  180°

  • 一次ロックの特徴  クリーン ボディ, ロッキング ランス

  • 防水性  いいえ, はい

ボディの特徴

  • 端子のシールのタイプ  単極ワイヤシール (SWS)

端子の特徴

  • コンタクト製造  スタンプ & フォームド

  • 端子サイズ  1.5mm

  • 通常の定格電流 (A) 6, 11, 14

  • 圧着タイプ  F クリンプ

  • 電線と端子の結線部のめっき材料  金, 錫

  • 端子のタイプ  タブ, リセプタクル

  • 嵌合タブ幅  1.5 mm [ .059 in ]

  • 界面メッキ  スズ (Sn), 金 (Au)

  • 嵌合タブ厚  .8 mm [ .031 in ]

結線の特徴

  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法  圧縮

  • 製品の結線先  ワイヤ

寸法

  • 適合する絶縁直径範囲 (mm) 1.2 – 1.6, 1.7 – 2.4, 1.7 – 3.3, 1.2 – 2

  • 適合する絶縁直径範囲 (in) .055 – .067, .071 – .13, .075 – .094, .055 – .083, .067 – .13, .047 – .063

  • 適合する絶縁直径範囲 (mm) 1.2 – 1.6, 1.7 – 2.4, 1.7 – 3.3, 1.2 – 2

  • ワイヤ サイズ (AWG) 22 – 20, 18 – 15, 15 – 13, 20 – 17

  • ワイヤ サイズ (mm²) .35 – .5, 1.5 – 2.5, .75 – 1.5, .5 – 1

  • ワイヤ サイズ検索 (mm²) .35, .4, .5, .6, .75, 1, 1.25, 1.5, 2, 2.5

  • ワイヤ サイズ検索 (AWG) 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

  • タブの長さ (mm) 22.7

  • タブの長さ (in) .89, .893

使用条件

  • 絶縁オプション  非絶縁

  • 使用温度 (最大) (°C) 125

  • 使用温度 (最大) (°F) 212, 257

  • 使用温度範囲  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

動作/用途

  • ワイヤのベース材料に適合 

業界スタンダード

  • 認証/規格製品に適合  LV214

実装の特徴

  • 実装方法  Bag, Reel

  • パッケージ数量  4000, 5000

その他

  • 顧客の指定問い合わせ先  いいえ

  • 端子伝導性  0 ~ 24 A (低出力)

参照番号

  • TE用番号 CAT-AM71-T273

関連資料

データ シート/カタログ ページ