この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

ボディの特徴

  • 製品重量 (g) 233.686, 154.318

  • 一次製品色  グレー

端子の特徴

  • 端子のめっき厚 (µin) 150

  • 端子のめっき材質 

  • 端子のベース材質 

  • バレルのタイプ  Closed

製品のタイプの特徴

  • スプライス アクセサリのタイプ  スプライス

  • スプライスのタイプ  突合せスプライス

  • 防水性  いいえ

  • ディスクリート ワイヤ タイプに対応  より線

業界スタンダード

  • 認証/規格製品に適合  UL

  • 認可規格製品に適合  UL E13288

構成の特徴

  • スプライス構成  シングル対シングル

  • ワイヤ/ケーブルのタイプとの互換性  ディスクリート ワイヤ

結線の特徴

  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法  圧縮

実装の特徴

  • パッケージ数量  25

  • 実装方法  Box

機械的アタッチメント

  • ワイヤ絶縁サポート  なし

寸法

  • バレルの内径 (mm) 25.17, 21.06

  • バレルの内径 (in) .991, .829

  • ワイヤ サイズ (kcmil) 500, 350

  • ワイヤ サイズ (CMA) 450000 – 550000, 325000 – 378000

  • 製品長さ (mm) 120.65, 103.12

  • 製品長さ (in) 4.75, 4.06

使用条件

  • 絶縁オプション  非絶縁

動作/用途

  • ワイヤのベース材料に適合 

その他

  • EU RoHS 準拠  準拠

  • EU ELV 準拠  準拠

参照番号

  • TE用番号 CAT-AM74-AM74J

関連資料

データ シート/カタログ ページ