製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
切断のタイプ
クイック ディスコネクト ピン, デュアル ピン ディスコネクト
寸法
-
ワイヤ サイズ (AWG)
4.7, 6.7, 7.7, 8.5, 9.6, 4/0, 2/0, 3/0, 1/0
-
ワイヤ サイズ (mm²)
53.5, 67.4, 85, 107, 127, 203, 253, 304, 363 – 393
-
ワイヤ サイズ (kcmil)
106, 133, 168, 212, 250, 400, 500, 600, 777
動作/用途
-
電力導線のより
1100/24, 1325/24, 1600/24, 1924/24, 275/24, 325/24, 450/24, 550/24, 650/24
実装の特徴
-
パッケージ数量
1, 5, 10, 100
-
実装方法
Box