製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
スプライス アクセサリのタイプ
スプライス
-
スプライスのタイプ
パラレル スプライス
-
防水性
いいえ
-
ディスクリート ワイヤ タイプに対応
より線
構成の特徴
-
スプライス構成
シングル対マルチ
-
ワイヤ/ケーブルのタイプとの互換性
ディスクリート ワイヤ
ボディの特徴
-
製品重量 (g)
4.519, 7.206, 9.743, 10.592, 17.931, 18.308, 28.47, 29.872, 43.5, 58.37, 74.76, 80.86, 99.47, 153.61
-
一次製品色
グレー
端子の特徴
-
端子のめっき厚 (µin)
150
-
端子のめっき材質
錫
-
端子のベース材質
銅
-
バレルのタイプ
Closed
寸法
-
ワイヤ サイズ (AWG)
2, 4/0, 2/0, 1/0, 3/0
-
バレルの内径 (mm)
9.45, 11.89, 13.28, 14.88, 16.71, 17.78, 19.51, 21.06, 22.5, 25.17, 27.56, 29.77, 31.8, 35.56
-
バレルの内径 (in)
.372, .468, .523, .586, .658, .7, .768, .829, .886, .991, 1.085, 1.172, 1.252, 1.4
-
ワイヤ サイズ (kcmil)
250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800
-
ワイヤ サイズ (CMA)
150500 – 190000, 375000 – 450000, 190000 – 231000, 52600 – 83700, 950000 – 1125000, 650000 – 750000, 750000 – 850000, 325000 – 375000, 119500 – 190000, 231000 – 275000, 450000 – 550000, 83700 – 119500, 275000 – 325000, 550000 – 650000
-
製品長さ (mm)
12.45, 14.73, 16.26, 18.03, 19.56, 21.08, 22.61, 24.38, 25.91, 28.19, 30.73, 32.77, 34.54, 38.1
-
製品長さ (in)
.49, .58, .64, .71, .77, .83, .89, .96, 1.02, 1.11, 1.21, 1.29, 1.36, 1.5
業界スタンダード
-
認可規格製品に適合
UL E13288
-
認証/規格製品に適合
UL