製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
注意: すべての設計作業で製品図面を使用してください。
製品のタイプの特徴
-
コネクタ形状
角形
-
PCB コネクタのタイプ
PCB マウント ヘッダ
-
接続タイプ
電線対基板
-
ヘッダーのタイプ
部分的にシュラウド付き
-
防水性
いいえ
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
プリント基板
-
コネクタ製品タイプ
コネクタ アセンブリ
構成の特徴
-
コネクタのコンタクトに対する負荷条件
全負荷
-
PCB マウント向き
垂直
-
極数
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 18
-
列数
1
電気的特性
-
誘電耐電圧 (最大) (V)
500, 1000
-
絶縁抵抗 (MΩ)
1000, 5000
端子の特徴
-
端子の下地めっきの材料
ニッケル
-
端子レイアウト
インライン
-
端子嵌合面の長さ
7 mm [ .275 in ]
-
PCB 端子結線面のめっき材料の厚さ
3.25 µm [ 127.95 µin ]
-
端子嵌合面のめっき材質の仕上げ
マット
-
嵌合可能な角形ポストの寸法
.64 mm [ .025 in ]
-
端子の形状およびフォーム
角型
-
端子の下地めっきの材料の厚さ
1.4 µm [ 55.11 µin ]
-
端子のベース材質
りん青銅
-
端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µm)
.4, .8
-
端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µin)
15, 31
-
PCB 端子結線面のめっき材料
錫
-
端子嵌合面の長さ (mm)
7
-
端子嵌合面のめっき仕様
スズ (Sn), 金 (Au)
-
端子のタイプ
ピン
-
端子の定格電流 (最大) (A)
3
結線の特徴
-
角型結線ポストとテールの寸法
.63 mm [ .025 in ]
-
結線ポストとテールの長さ
2.9 mm [ .114 in ]
-
結線ポストとテールの長さ (mm)
2.9
-
PCB に対する結線方法
スルー ホール - はんだ付け
機械的アタッチメント
-
嵌合保持
あり
-
パネル マウント機能
なし
-
嵌合調整のタイプ
極性
-
PCB マウント リテンション
なし
-
PCB マウント アラインメント
なし
-
コネクタ取り付けのタイプ
ボード マウント
-
嵌合調整
あり
ハウジングの特徴
-
ハウジングの材料
高耐熱熱可塑性樹脂
-
ピッチ
2.54 mm [ .1 in ]
寸法
-
コネクタ長
10.16 mm [ .4 in ]
-
コネクタの高さ
11.4 mm [ .449 in ]
使用条件
-
使用温度範囲 (°C)
-40 – 100, -55 – 125
-
使用温度範囲 (°F)
-40 – 212, -67 – 257
業界スタンダード
-
認可規格製品に適合
CSA LR7189, UL E28476
-
UL 難燃性グレード
UL 94V-0
実装の特徴
-
パッケージ数量
500, 2000, 3000, 4000
-
実装方法
Bag, Box, パッケージ