この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

 

注意: すべての設計作業で製品図面を使用してください。 

製品のタイプの特徴

  • PCB コネクタのタイプ  PCB マウント ヘッダ

  • 接続タイプ  電線対基板

  • ヘッダーのタイプ  部分的にシュラウド付き

  • 防水性  いいえ

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  プリント基板

  • コネクタ製品タイプ  コネクタ アセンブリ

構成の特徴

  • コネクタのコンタクトに対する負荷条件  全負荷

  • PCB マウント向き  ライトアングル

  • 極数  6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 30

  • 列数  2

電気的特性

  • 誘電耐電圧 (最大) (V) 500, 1000

  • 絶縁抵抗 (MΩ) 1000, 5000

ボディの特徴

  • 一次製品色 

端子の特徴

  • 端子の下地めっきの材料  ニッケル

  • 端子嵌合面のめっき材質の仕上げ  マット

  • 嵌合可能な角形ポストの寸法  .64 mm [ .025 in ]

  • 端子の形状およびフォーム  角型

  • 端子のベース材質  りん青銅

  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µm) .4, .8

  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µin) 15, 31

  • PCB 端子結線面のめっき材料 

  • 端子嵌合面の長さ (mm) 7

  • 端子嵌合面のめっき仕様  スズ (Sn), 金 (Au)

  • 端子のタイプ  ピン

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 3

結線の特徴

  • 角型結線ポストとテールの寸法  .63 mm [ .025 in ]

  • 結線ポストとテールの長さ (mm) 2.9

  • PCB に対する結線方法  スルー ホール - はんだ付け

機械的アタッチメント

  • 嵌合保持  あり

  • パネル マウント機能  なし

  • 嵌合調整のタイプ  極性

  • PCB マウント リテンション  なし

  • コネクタ取り付けのタイプ  ボード マウント

  • 嵌合調整  あり

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材料  高耐熱熱可塑性樹脂

  • ピッチ  2.54 mm [ .1 in ]

寸法

  • 列間スペーシング  2.54 mm [ .1 in ]

使用条件

  • 使用温度範囲 (°C) -40 – 100, -55 – 125

  • 使用温度範囲 (°F) -40 – 212, -67 – 257

動作/用途

  • 回路用途  Signal

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

実装の特徴

  • パッケージ数量  500, 2000

  • 実装方法  Box, パッケージ

参照番号

  • TE用番号 CAT-AM74-H3401C

関連資料