製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
ディスクリート ワイヤ タイプ
単線またはより線
-
防水性
いいえ
構成の特徴
-
ワイヤ/ケーブルのタイプとの互換性
ディスクリート ワイヤ
端子の特徴
-
端子長
13.1 mm [ .516 in ]
-
電線と端子の結線部のめっき厚 (µm)
1.5 – 2.5
-
バレルのタイプ
Open
-
嵌合可能な角形ポストの寸法
.63 mm [ .024 in ]
-
端子の向き
ストレート
-
端子嵌合面のめっき材料の厚さ
1.54 – 2.54 µm [ 60 – 100 µin ]
-
端子のタイプ
ソケット
-
端子嵌合面のめっき仕様
スズ (Sn), 金 (Au)
-
電線と端子の結線部のめっき材料
錫
-
ハウジング内部での端子保持
あり
-
端子のベース材質
りん青銅
-
端子の定格電流 (最大) (A)
3
結線の特徴
-
ワイヤ & ケーブルへの結線方法
圧縮, 絶縁変位 (IDC)
-
製品の結線先
ワイヤ&ケーブル
機械的アタッチメント
-
ワイヤ絶縁サポート
あり
-
ハウジング内部での接点保持のタイプ
ロッキング ランス
寸法
-
適合する絶縁直径範囲
.8 – 1.5 mm [ .032 – .059 in ]
-
ワイヤ サイズ (AWG)
28 – 24
-
ワイヤ サイズ (mm²)
.08 – .24
-
ワイヤ サイズ (CMA)
160 – 404
使用条件
-
使用温度範囲 (°C)
-40 – 100, -55 – 125
-
使用温度範囲 (°F)
-40 – 212, -67 – 257
実装の特徴
-
実装方法
Box, バラ端子, リール/ボックス, 板
-
パッケージ数量
100, 200, 20000