この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

 

注意: すべての設計作業で製品図面を使用してください。 

製品のタイプの特徴

  • コネクタ製品タイプ  コネクタ アセンブリ

  • コネクタおよびハウジングのタイプ  リセプタクル

  • 接続タイプ  電線対基板

  • 防水性  いいえ

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  ワイヤ&ケーブル

構成の特徴

  • 極数  2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15

  • 列数  1

電気的特性

  • 絶縁抵抗 (MΩ) 1000, 5000

ボディの特徴

  • 一次製品色 

端子の特徴

  • 端子の下地めっきの材料  ニッケル

  • 端子のタイプ  ソケット, リセプタクル

  • 端子のベース材質  りん青銅

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 3

結線の特徴

  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法  絶縁変位 (IDC)

機械的アタッチメント

  • パネル マウント機能  なし

  • ストレイン リリーフ  なし

  • 嵌合保持  あり

  • コネクタ取り付けのタイプ  ケーブル マウント (フリー ハンギング)

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材料  PBT GF

  • ピッチ  2.54 mm [ .1 in ]

寸法

  • 適合する絶縁直径範囲 (mm) 1, 1.2

  • 適合する絶縁直径範囲 (in) .039, .047

  • コネクタ長 (mm) 5.88, 8.42, 10.96, 13.5, 16.04, 21.12, 26.2, 38.9

  • コネクタ長 (in) .231, .331, .431, .531, .631, .831, 1.031, 1.531

  • ワイヤ サイズ (AWG) 28 – 26, 26 – 24

  • コネクタの高さ  17.8 mm [ .701 in ]

  • 列間スペーシング  2.54 mm [ .1 in ]

  • ワイヤ サイズ (mm²) .12 – .24, .08 – .15

使用条件

  • 使用温度範囲 (°C) -40 – 100, -55 – 125

  • 使用温度範囲 (°F) -40 – 212, -67 – 257

動作/用途

  • 回路用途  Signal

業界スタンダード

  • グロー ワイヤ定格  スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

実装の特徴

  • 実装方法  Box, バラ端子, バルク

  • パッケージ数量  2000

参照番号

  • TE用番号 CAT-AM74-H3401I

関連資料