この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要
当社の ASBS せん断ボルト コネクタは、Raychem 熱収縮および常温適用ジョイントに適合しています。

当社の ASBS せん断ボルト コネクタおよびスプライスは、2 AWG のコンパクトなより線から 1000 kcmil のクラス B 同心より線まで、さまざまなアルミニウムおよび銅導体に使用できます。 このせん断ボルト コネクタは、主に 35 kV までの地中線スプライスに使用されます。アルミニウムとアルミニウム、アルミニウムと銅線、および銅線と銅線を接続する用途に最適で、汎用的なコネクタ ソリューションを提供します。試験報告書については、データシートの裏面をご覧ください。このコネクタの取り付けに必要な工具は、適切なサイズの六角ソケットが付いた標準のラチェット レンチだけです。

せん断ボルト コネクタの設計には、せん断ヘッド ボルトが取り入れられています。各ボルトに必要なトルクをかけるとヘッド ボルトがせん断され、最適な接触力が生じて抵抗が最小限に抑えられます。導線の芯線曲がりを避けるために、保持工具の使用が推奨されます。保持工具は TE にご注文いただけます (#IT-1000-019)。

当社のコードレス インパクト レンチ (#T25446-000) を使用して、このコネクタを取り付けることもできます。この便利な工具は、せん断ボルト コネクタの取り付け工具として試験済みで、認可を受けています。コネクタ内の安定したセンタ ストップ (すべてのサイズに装備されています) によって適切な導線位置が確保され、オイル含浸導線を接続する際のオイル漏れを防ぎます。

バー

主な特長

  • 過酷な環境下での使用に耐える、高強度のスズめっきアルミニウム合金製
  • コンパクトかつ滑らかなボディ設計
  • アルミニウムおよび銅導体向けのデュアル定格
  • 通常の動作条件下で長期間使用でき、緊急の負荷条件に備えて予備力を確保
  • 当社の Raychem 熱収縮製品および常温適用スプライスに適合しており、長年にわたって故障しない高度な技術を使用したシステムを提供
バー
バー
  1. コネクタ取り付け時の、正しいケーブル切断方法 (英語)

中電圧 (MV) 向けジョイントのコネクタを取り付ける際は、導体がコネクタ内に完全に挿入されていることを確認してください。ケーブル絶縁体とコネクタとの間に隙間ができないようにします。隙間がある場合は、導体をコネクタから外して適切な長さにカットします。

FAQ

よくある質問 (FAQ)

質問: TE のせん断ボルト コネクタは、Raychem ケーブル付属品と組み合わせて使用できますか?

回答: 当社の ASBS せん断ボルト コネクタおよびスプライスは、35 kV までの地中線用途向けの熱収縮および常温適用スプライスおよび端末材キットに対応しています。

 

質問: このせん断ボルト コネクタはどの範囲の導体に対応していますか?

回答: 2 AWG のコンパクトなより線から 1000 kcmil のクラス B 同心より線まで、幅広いアルミニウムおよび銅導体に対応しています。

 

質問: このせん断ボルト コネクタの取り付けにトルク レンチは必要ですか?

回答: このせん断ボルト コネクタの取り付けにトルク レンチは必要ありません。適切なトルク レベルがかかるとボルト ヘッドがせん断されるようにあらかじめ設計されています。

 

質問: このせん断ボルト コネクタの取り付けにはどのような工具が必要ですか?

回答: ASBS にはせん断ボルト ヘッドが付いています。せん断ボルトはインパクト レンチまたは標準のラチェット レンチで取り付けることができます。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 据え付け技術  シェアボルト

構成の特徴

  • 目視検査  はい

  • ボルト数  2, 4

電気的特性

  • 電圧クラス (kV) ≤ 35

ボディの特徴

  • 対応している導線材料  アルミニウム, 銅

  • 導線のタイプ  より線, コンパクト

  • 一次製品の材料  アルミニウム, アルミニウム合金

寸法

  • 対応している導線の許容範囲 (AWG/kcmil) 1000 – 1000, 2 – 2, 2 – 3/0, 2 – 350, 2 – 4/0, 250 – 350, 3/0 – 500, 350 – 500, 350 – 750, 500 – 750, 600 – 1000, 600 – 750

  • 対応している導線の断面の許容範囲 (mm²) 33.6, 507, 33.6 – 107, 177 – 253, 33.6 – 85, 85 – 253, 253 – 380, 304 – 380, 304 – 507, 127 – 177, 177 – 380

動作/用途

  • メカニカル コネクタ製品タイプ  せん断ボルト コネクタ

業界スタンダード

  • 認証/規格製品に適合  CSA, UL

製品在庫状況

  • 在庫状況  アジア, アメリカ, オーストラリア、ニュージーランド、太平洋諸島, 中国, 欧州、中東、アフリカ地域

その他

  • 導線ゲージのタイプ  AWG

参照番号

  • TE用番号 CAT-ASBS

関連資料

データ シート/カタログ ページ