信頼性の高い電気の供給は、エネルギー業界の基盤です。電力網の地中化は、電力の配電インフラの保護をより強化するもので、電力会社や電力業界が持続した運用を維持するために取り組んでいる一つです。一方で、電力網の地中化は、メンテナンスにより費用と時間がかかる掘削や計画停電を必要とすることから、メンテナンスが大きな課題となっています。今日の複雑な地中配電網において、ケーブル付属品は重要な役割を果たしています。地中配電網でのわずか 1 つの接続の不具合が、何時間にも及ぶ停電や高いメンテナンス コストにつながり、大きな影響を生じさせます。
電力網の地中化は建設コストが高い一方で、正しい接続と適切な施工トレーニングによりトータルコストを抑えることが可能になります。当社は、パートナーとして、ネットワークに信頼性をもたらす高度に設計された接続を提供できます。
40+
メンテナンスなしでの運用実績年数
$10k
平均の取替費用(特高圧の単心直線接続材の場合)
30min
平均の施工時間(単心の熱収縮直線接続材の場合)
当社には、イノベーションの長い歴史があります。当社は、熱収縮直線接続材用に 3 層からなるチューブを発明し、信頼性を向上し、施工時間を短縮しました。当社の開閉器コネクタは今や、ほとんどの電力網監視装置に対応する部分放電センサを内蔵しており、ネットワークのパフォーマンスを追跡して停電の頻度や時間を削減するのに役立っています。
TE Connectivity はこれまで 60 年以上にわたり、エネルギー用途向けの Raychem 熱収縮技術の開発を続けてきました。TE の熱収縮技術は、特別に配合された熱可塑性ポリマー材料をベースにしているため、お客様の用途に合わせて製品を最適化できます。
当社は、Raychem 熱収縮/常温収縮直線接続材、チューブ、開閉器コネクタ、SIMEL メカニカル コネクタ、レジン直線接続材、ケーブルクリートなど、さまざまな地中ケーブル付属品を提供しているワンストップ ショップです。1 社のパートナーと提携するだけで、包括的なソリューションを手にすることができ、さらには電力網の基盤を常時接続し続けるために必要なエンジニアリング サービスとトレーニング サービスも受けられます。
当社が提供する地中電力網向け製品と、それらがどこに適合するのかをご覧ください。
TE の専門家と認定代理店のネットワークにより、あらゆる地域のお客様をサポートし、皆様が最適なソリューションを選定できるように支援します。
TE の設計チームと協力することで、カスタム ソリューションを構築することが可能になります。当社の研究開発チームには長年にわたる経験と数千もの特許という強みがあり、それらを活用してお客様のニーズに応えます。
TE の試験場で個別のソリューションを検証し、卓越した性能と信頼性を確保します。
お客様に合わせた特別な施工トレーニングをご用意できます。また、施工者、施工指導者、監督者を対象とした能力評価を実施します。
取り付けが容易なコンパクト設計の Raychem インナー コーンおよびアウター コーン セパレート コネクタは、ほぼすべてのケーブル タイプに適合し、施工時間の短縮とコスト削減を可能にします。
当社の Raychem 熱収縮/常温収縮端末処理材、およびドライ型端末処理材は、長期的な電気的ストレスにも対応します。TE の材料科学により、施工は容易であっても高い信頼性が維持されます。
当社の Raychem 熱収縮/常温収縮直線接続材は、優れた機械的強度と電気特性を持つように設計されています。
TE の幅広い種類のケーブルクリートおよびせん断ボルト コネクタは、いずれもコンパクトで簡単に施工でき、在庫レベルの低減に貢献します。
当社の絶縁シーリング技術は、ジェルまたはレジンを充填します。これにより、ケーブル端部を接続した直線接続材が完全に樹脂に埋め込まれ、外部の要因に耐えられるようになります。