製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
構成の特徴
-
端子の特殊な特徴
二股/ツイン コンタクト
-
極の端子数
4
-
接点配置
4 フォーム C 4PDT-CO
電気的特性
-
開端子間の絶縁初期耐圧 (Vrms)
1000
-
端子の制限短時間電流 (A)
1
-
コイル抵抗 (Ω)
4100
-
端子の制限連続電流 (A)
2
-
入力電圧 (VDC)
250
-
入力電圧 (VAC)
250
-
絶縁の初期抵抗 (MΩ)
1000
-
端子のスイッチング電圧 (最大) (VAC)
250
-
端子のスイッチング電圧 (最大) (VDC)
250
-
端子の制限遮断電流 (A)
3
-
端子の制限投入電流 (A)
3
-
端子の定格電流 (A)
2
-
コイル定格電圧 (VAC)
5
-
コイル定格電圧 (VDC)
60
-
端子の定格電圧 (VAC)
250
-
端子の定格電圧 (VDC)
250
-
コイル電力定格 DC (W)
.878
-
コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 (Vrms)
1000
ボディの特徴
-
製品重量
22 g [ .777 oz ]
-
エンクロージャのタイプ
防塵
結線の特徴
-
主結線およびコネクタのタイプ
はんだピン
-
コイル結線およびコネクタのタイプ
はんだピン
寸法
-
製品幅
32.4 mm [ 1.27 in ]
-
製品高さ
10.2 mm [ .401 in ]
-
製品長さ
39.7 mm [ 1.56 in ]
使用条件
-
使用温度範囲 (°C)
-40 – 70
-
保護の環境カテゴリ
RTI
-
環境気温 (最大)
70 °C [ 110 °F ]
その他
-
環境気温のクラス (°C)
50 – 70
-
コイル電力定格のクラス (W)
.8 – 1
-
端子電流のクラス (A)
0 – 2
-
高さのクラス (メカニカル) (mm)
10 – 11
-
長さのクラス (メカニカル) (mm)
35 – 40
-
幅のクラス (メカニカル) (mm)
30 – 40