製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
構成の特徴
-
接点配置
1 フォーム A (NO), 1 フォーム A (NO) + 1 フォーム B (NC), 1 フォーム C (CO), 2 フォーム A (NO), 2 フォーム C (CO), 4 フォーム C (CO), 6 フォーム A (NO), 6 フォーム C (CO)
-
極の端子数
2, 4, 6
-
端子の特殊な特徴
アース端子, 二股/ツイン コンタクト, 単一端子, 銀めっき端子
電気的特性
-
コイル抵抗 (Ω)
2, 28, 58, 110, 150, 220, 325, 550, 700, 890, 1700, 3200, 4700, 5800, 7600, 15000, 20900
-
端子の制限遮断電流 (A)
.2, 2, 5
-
入力電圧 (VAC)
30, 125, 250
-
入力電圧 (VDC)
36, 150, 250
-
端子の定格電圧 (VAC)
30, 36, 125, 250
-
端子の定格電圧 (VDC)
150, 250, 36
-
コイル電力定格 DC (mW)
34, 50, 125, 144, 200, 206, 268, 288, 450, 602, 620, 647, 654, 682, 720, 727, 736, 747, 748, 766, 789, 806, 807, 823, 853, 893, 1315, 1440, 1936
-
コイル定格電圧 (VAC)
5, 6, 12, 24, 48
-
コイル定格電圧 (VDC)
5, 6, 12, 24, 48, 60, 110, 125, 220
-
端子の定格電流 (A)
.2, .4, 1, 1.25, 2, 3, 5
-
端子のスイッチング電圧 (最大) (VAC)
30, 36, 125, 250
-
端子のスイッチング電圧 (最大) (VDC)
36, 150, 250
-
消費電力 (mW)
800
-
絶縁の初期抵抗 (MΩ)
1000, 1000000, 10000000
-
-
隣接する端子間の絶縁初期耐圧 (Vrms)
1000, 500
-
-
端子の制限短時間電流 (A)
.2, 2, 5
-
-
信号特性
-
絶縁 (HF パラメーター)
-13.7dB @ 900MHz, -14.2dB @ 900MHz, -18dB @ 900MHz, -30.6dB @ 100MHz, -30dB @ 100MHz, -31.8dB @ 100MHz
-
挿入損 (HF パラメーター)
-.02dB @ 100MHz, -.12dB @ 100MHz, -.5dB @ 900MHz, -.97dB @ 900MHz, -1.9dB @ 900MHz
端子の特徴
-
端子の材質
AgNi+Au, PdNi, ニッケル, ニッケル チタン, ニッケル パラジウム, ルテニウム, 金フラッシュ, 銀、金フラッシュめっき
-
端子のめっき材質
金, 金フラッシュ めっき
結線の特徴
-
端子構成
PCB Pins
-
リレー コネクタのタイプ
PCB 結線, プラグイン
機械的アタッチメント
-
製品のマウントのタイプ
ソケット, プリント基板
-
製品取り付け特徴のタイプ
取り付けスタッド
寸法
-
製品高さ
30 mm [ 1.18 in ]
-
製品長さ (mm)
24, 30
-
製品長さ (in)
.944, 1.18
-
製品幅
19 mm [ .748 in ]
使用条件
-
使用温度範囲 (°C)
-40 – 70, -30 – 70
-
-
その他
-
端子電流のクラス (A)
0 – 2, 2 – 5
-
-
-
-
-