製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
構成の特徴
-
接点配置
1 フォーム A (NO) + 1 フォーム B (NC), 1 フォーム C (CO), 2 フォーム A (NO), 2 フォーム C (CO), 4 フォーム C (CO), 6 フォーム C (CO)
-
極の端子数
2, 4, 6
-
端子の特殊な特徴
二股/ツイン コンタクト
電気的特性
-
コイル抵抗 (Ω)
33, 70, 130, 185, 270, 390, 630, 800, 1050, 1900, 3800, 5800, 9200, 15500, 25000
-
端子の制限遮断電流 (A)
2, 5
-
入力電圧 (VAC)
125, 250
-
入力電圧 (VDC)
150, 250
-
端子の定格電圧 (VAC)
125, 250
-
端子の定格電圧 (VDC)
150, 260
-
コイル電力定格 DC (mW)
1000
-
コイル定格電圧 (VAC)
5, 6, 12, 24, 48, 60
-
コイル定格電圧 (VDC)
12, 24, 60, 110, 125, 220
-
端子の定格電流 (A)
.2, .4, .5, 1, 2, 5
-
端子のスイッチング電圧 (最大) (VAC)
125, 250
-
端子のスイッチング電圧 (最大) (VDC)
150, 260
-
絶縁の初期抵抗 (MΩ)
1000, 1000000
-
コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 (Vrms)
1000, 500
-
隣接する端子間の絶縁初期耐圧 (Vrms)
100, 500
-
-
端子の制限短時間電流 (A)
2, 5
-
-
信号特性
-
絶縁 (HF パラメーター)
-20.7dB @ 900MHz, -39dB @ 100MHz
-
挿入損 (HF パラメーター)
-.02dB @ 100MHz, -.27dB @ 900MHz
ボディの特徴
-
製品重量 (g)
20, 25, 27
-
製品重量 (oz)
.704, .881, .952
端子の特徴
-
端子の材質
AgNi+Au, PdRu, ニッケル, ルテニウム, 金フラッシュ, 銀、金フラッシュめっき
-
端子のめっき材質
金フラッシュ めっき
機械的アタッチメント
-
製品のマウントのタイプ
ソケット
-
製品取り付け特徴のタイプ
取り付けスタッド
寸法
-
製品高さ
30 mm [ 1.18 in ]
-
製品長さ (mm)
24, 30, 35
-
製品長さ (in)
.944, 1.18, 1.37
-
製品幅
19 mm [ .748 in ]
動作/用途
-
性能のタイプ
標準
-
コイル磁気システム
単安定
-
作動システム
DC
その他
-
端子電流のクラス (A)
0 – 2, 2 – 5
-
-
コイル電力定格のクラス (mW)
1000 – 1500, 1500, 800 – 1000
-
-
-