製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
構成の特徴
-
リレー オプション
RF 定格, 電力スイッチング
-
端子の特殊な特徴
ガル ウィング
-
極の端子数
1
-
接点配置
1 フォーム C SPDT-CO
電気的特性
-
開端子間の絶縁初期耐圧 (Vrms)
600
-
端子の制限短時間電流 (A)
2
-
コイル抵抗 (Ω)
64, 128, 145, 178, 257, 289, 357, 574, 1028, 2057, 4114
-
端子の制限連続電流 (A)
2
-
電圧定常波比率 (HF パラメーター)
1.07 db @ 100 MHz, 1.45 db @ 900 MHz
-
絶縁の初期抵抗 (MΩ)
1000000
-
端子のスイッチング電圧 (最大) (VAC)
250
-
端子のスイッチング電圧 (最大) (VDC)
220
-
端子の制限遮断電流 (A)
2
-
端子の制限投入電流 (A)
2
-
端子の定格電流 (A)
2
-
コイル定格電圧 (VDC)
3, 4.5, 5, 6, 9, 12, 24
-
端子の定格電圧 (VAC)
30
-
端子の定格電圧 (VDC)
30
-
コイル電力定格 DC (W)
.07, .14
-
コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 (Vrms)
1000
信号特性
-
挿入損 (HF パラメーター)
-.03dB @ 100MHz, -.12dB @ 900MHz, -.35dB @ 3GHz, -.4dB @ 3GHz
-
絶縁 (HF パラメーター)
-40dB @ 3GHz, -45dB @ 3GHz, -72dB @ 900MHz, -80dB @ 100MHz
ボディの特徴
-
製品重量 (oz)
2.5, 3
-
エンクロージャのタイプ
耐フラックス自動はんだ付けおよび洗浄可能
結線の特徴
-
主結線およびコネクタのタイプ
PCB SMT
-
コイル結線およびコネクタのタイプ
PCB SMT
寸法
-
製品幅
7.2 mm [ .283 in ]
-
製品高さ
9.1 mm [ .358 in ]
-
製品長さ
14.6 mm [ .574 in ]
使用条件
-
使用温度範囲
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
-
保護の環境カテゴリ
RTIII
-
環境気温 (最大)
85 °C [ 185 °F ]
動作/用途
-
電流のタイプ
DC
-
コイル磁気システム
単安定, 双安定、1 コイル, 双安定、2 コイル
その他
-
環境気温のクラス (°C)
70 – 85
-
コイル電力定格のクラス (W)
.05 – .3
-
端子電流のクラス (A)
0 – 2
-
高さのクラス (メカニカル) (mm)
9 – 10
-
長さのクラス (メカニカル) (mm)
14 – 16
-
幅のクラス (メカニカル) (mm)
6 – 8