この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • リレーおよびコンタクタのタイプ  RF リレー

構成の特徴

  • リレー オプション  RF 定格, 電力スイッチング

  • 端子の特殊な特徴  ガル ウィング

  • 極の端子数  1

  • 接点配置  1 フォーム C SPDT-CO

電気的特性

  • 開端子間の絶縁初期耐圧 (Vrms) 600

  • 端子の制限短時間電流 (A) 2

  • コイル抵抗 (Ω) 145, 178, 574, 1028, 4114

  • 端子の制限連続電流 (A) 2

  • 電圧定常波比率 (HF パラメーター)  1.07 db @ 100 MHz, 1.45 db @ 900 MHz

  • 絶縁の初期抵抗 (MΩ) 1000000

  • 端子のスイッチング電圧 (最大) (VAC) 250

  • 端子のスイッチング電圧 (最大) (VDC) 220

  • 端子の制限遮断電流 (A) 2

  • 端子の制限投入電流 (A) 2

  • 端子の定格電流 (A) 2

  • コイル定格電圧 (VDC) 4.5, 5, 9, 12, 24

  • 端子の定格電圧 (VAC) 30

  • 端子の定格電圧 (VDC) 30

  • コイル電力定格 DC (W) .14

  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 (Vrms) 1000

信号特性

  • 挿入損 (HF パラメーター)  -.03dB @ 100MHz, -.12dB @ 900MHz, -.3dB @ 3GHz

  • 絶縁 (HF パラメーター)  -50dB @ 3GHz, -55dB @ 3GHz, -80dB @ 900MHz, -95dB @ 100MHz, -96dB @ 100MHz

ボディの特徴

  • 製品重量 (oz) 3

  • エンクロージャのタイプ  耐フラックス自動はんだ付けおよび洗浄可能

端子の特徴

  • 端子の材質  ニッケル

  • 端子のめっき材質 

結線の特徴

  • 主結線およびコネクタのタイプ  PCB SMT

  • コイル結線およびコネクタのタイプ  PCB SMT

機械的アタッチメント

  • 製品のマウントのタイプ  ボード マウント

寸法

  • 製品幅  7.5 mm [ .295 in ]

  • 製品高さ  10.5 mm [ .413 in ]

  • 製品長さ  14.9 mm [ .586 in ]

使用条件

  • 使用温度範囲  -55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]

  • 保護の環境カテゴリ  RTIII

  • 環境気温 (最大)  85 °C [ 185 °F ]

動作/用途

  • はんだプロセス  リフローはんだ

  • 電流のタイプ  DC

  • コイル磁気システム  単安定, 双安定、2 コイル

実装の特徴

  • 実装方法  Reel, ボックスおよびカートン

その他

  • 環境気温のクラス (°C) 70 – 85

  • コイル電力定格のクラス (W) .05 – .3

  • 端子電流のクラス (A) 0 – 2

  • 高さのクラス (メカニカル) (mm) 10 – 11

  • 長さのクラス (メカニカル) (mm) 14 – 16

  • 幅のクラス (メカニカル) (mm) 6 – 8

参照番号

  • TE用番号 CAT-AX41-H519A

関連資料

データ シート/カタログ ページ

製品規格