製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
構成の特徴
-
リレー オプション
RF 定格
-
端子の特殊な特徴
ガル ウィング, 二股/ツイン コンタクト
-
極の端子数
1
-
接点配置
1 フォーム A SPST-NO
電気的特性
-
開端子間の絶縁初期耐圧 (Vrms)
2500
-
端子の制限短時間電流 (A)
2
-
コイル抵抗 (Ω)
178, 1029
-
端子の制限連続電流 (A)
2
-
電圧定常波比率 (HF パラメーター)
1.06 db @ 100 MHz, 1.49 db @ 900 MHz
-
端子のスイッチング負荷 (最小)
.1mA @ .0001V
-
絶縁の初期抵抗 (MΩ)
1000000
-
端子のスイッチング電圧 (最大) (VAC)
250
-
端子のスイッチング電圧 (最大) (VDC)
220
-
端子の制限遮断電流 (A)
2
-
端子の制限投入電流 (A)
2
-
端子の定格電流 (A)
2
-
コイル定格電圧 (VDC)
5, 12
-
端子の定格電圧 (VAC)
250
-
端子の定格電圧 (VDC)
220
-
コイル電力定格 DC (W)
.14
-
コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 (Vrms)
3500
信号特性
-
挿入損 (HF パラメーター)
-.03dB @ 100MHz, -.33dB @ 900MHz
-
絶縁 (HF パラメーター)
-18.8dB @ 900MHz, -37dB @ 100MHz
ボディの特徴
-
製品重量
.75 g [ .026 oz ]
-
エンクロージャのタイプ
密閉シール済み
結線の特徴
-
主結線およびコネクタのタイプ
PCB SMT
-
コイル結線およびコネクタのタイプ
PCB SMT
寸法
-
製品幅
6 mm [ .236 in ]
-
製品高さ
5.65 mm [ .222 in ]
-
製品長さ
10 mm [ .393 in ]
使用条件
-
使用温度範囲
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
-
保護の環境カテゴリ
RTV
-
環境気温 (最大)
85 °C [ 185 °F ]
動作/用途
-
性能のタイプ
高誘電率
-
電流のタイプ
DC
-
コイル磁気システム
極性、単安定
その他
-
環境気温のクラス (°C)
70 – 85
-
コイル電力定格のクラス (W)
.05 – .3
-
端子電流のクラス (A)
0 – 2
-
高さのクラス (メカニカル) (mm)
0 – 6
-
長さのクラス (メカニカル) (mm)
0 – 10
-
幅のクラス (メカニカル) (mm)
0 – 6