この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • リレーおよびコンタクタのタイプ  汎用信号用リレー

構成の特徴

  • リレー オプション  RF 定格, 電力スイッチング

  • 端子の特殊な特徴  ナロー, 二股/ツイン コンタクト

  • 極の端子数  2

  • 接点配置  2 フォーム C DPDT-CO

電気的特性

  • 開端子間の絶縁初期耐圧 (Vrms) 750

  • 端子の制限短時間電流 (A) 2

  • コイル抵抗 (Ω) 64, 90, 145, 178, 203, 250, 257, 360, 579, 810, 1029, 1440, 2880

  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 (Vrms) 750, 1000

  • 端子の制限連続電流 (A) 2

  • 電圧定常波比率 (HF パラメーター)  1.06 db @ 100 MHz, 1.49 db @ 900 MHz

  • 端子のスイッチング負荷 (最小)  .1mA @ .0001V

  • 絶縁の初期抵抗 (MΩ) 1000000

  • 端子のスイッチング電圧 (最大) (VAC) 250

  • 端子のスイッチング電圧 (最大) (VDC) 220

  • 端子の制限遮断電流 (A) 2

  • 端子の制限投入電流 (A) 2

  • 端子の定格電流 (A) 2

  • コイル定格電圧 (VDC) 3, 4.5, 5, 6, 9, 12, 24

  • 端子の定格電圧 (VAC) 250

  • 端子の定格電圧 (VDC) 220

  • コイル電力定格 DC (W) .1, .14, .2

  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 (Vrms) 1500, 1800

信号特性

  • 挿入損 (HF パラメーター)  -.03dB @ 100MHz, -.33dB @ 900MHz

  • 絶縁 (HF パラメーター)  -18.8dB @ 900MHz, -37dB @ 100MHz

ボディの特徴

  • 製品重量  .75 g [ .026 oz ]

  • エンクロージャのタイプ  密閉シール済み

端子の特徴

  • 端子の材質  PdRu

  • 端子のめっき材質 

結線の特徴

  • 主結線およびコネクタのタイプ  はんだピン

  • コイル結線およびコネクタのタイプ  はんだピン

機械的アタッチメント

  • 製品のマウントのタイプ  ボード マウント

寸法

  • 製品幅  5.7 mm [ .224 in ]

  • 製品高さ  5.8 mm [ .228 in ]

  • 製品長さ  10 mm [ .393 in ]

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

  • 保護の環境カテゴリ  RTV

  • 環境気温 (最大)  85 °C [ 185 °F ]

動作/用途

  • 性能のタイプ  高い端子安定性

  • はんだプロセス  流動はんだ付け

  • 電流のタイプ  DC

  • コイル磁気システム  双安定、1 コイル, 極性、単安定

実装の特徴

  • 実装方法  Tube

その他

  • 環境気温のクラス (°C) 70 – 85

  • コイル電力定格のクラス (W) .05 – .3

  • 端子電流のクラス (A) 0 – 2

  • 高さのクラス (メカニカル) (mm) 0 – 6

  • 長さのクラス (メカニカル) (mm) 0 – 10

  • 幅のクラス (メカニカル) (mm) 0 – 6

参照番号

  • TE用番号 CAT-AX41-IM11A

関連資料
利用できるドキュメントはありません。