製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
構成の特徴
-
リレー オプション
RF 定格
-
端子の特殊な特徴
二股/ツイン コンタクト
-
コイルの特殊な特徴
オーバーモールド コイル
-
極の端子数
2
-
接点配置
2 フォーム C DPDT-CO
電気的特性
-
開端子間の絶縁初期耐圧 (Vrms)
1500
-
端子の制限短時間電流 (A)
2
-
端子の制限連続電流 (A)
2
-
電圧定常波比率 (HF パラメーター)
1.04 db @ 100 MHz, 1.4dB @ 900MHz
-
絶縁の初期抵抗 (MΩ)
1000
-
端子のスイッチング電圧 (最大) (VAC)
250
-
端子のスイッチング電圧 (最大) (VDC)
220
-
コイル抵抗 (Ω)
45, 125, 720
-
隣接する端子間の絶縁初期耐圧 (Vrms)
1000
-
端子のスイッチング負荷 (最小)
10mA @ .2V
-
端子の制限遮断電流 (A)
2
-
端子の制限投入電流 (A)
2
-
端子の定格電流 (A)
2
-
コイル定格電圧 (VDC)
3, 5, 12
-
端子の定格電圧 (VAC)
250
-
端子の定格電圧 (VDC)
220
-
コイル電力定格 DC (W)
.2
-
コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 (Vrms)
1500
信号特性
-
挿入損 (HF パラメーター)
-.02dB @ 100MHz, -.27dB @ 900MHz
-
絶縁 (HF パラメーター)
-20.7dB @ 900MHz, -39dB @ 100MHz
ボディの特徴
-
製品重量
2.8 g [ .0988 oz ]
-
エンクロージャのタイプ
耐フラックス自動はんだ付けおよび洗浄可能
結線の特徴
-
主結線およびコネクタのタイプ
PCB SMT
-
コイル結線およびコネクタのタイプ
PCB SMT
寸法
-
製品高さ
9.9 mm [ .389 in ]
-
コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ
2.5 mm [ .098 in ]
-
製品長さ
14.6 mm [ .574 in ]
-
製品幅
7.2 mm [ .283 in ]
-
コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス
1.3 mm [ .051 in ]
使用条件
-
使用温度範囲
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
-
保護の環境カテゴリ
RTIII
-
環境気温 (最大)
85 °C [ 185 °F ]
動作/用途
-
はんだプロセス
リフローはんだ
-
性能のタイプ
高誘電率
-
電流のタイプ
DC
-
コイル磁気システム
極性、単安定
その他
-
コイル電力定格のクラス (W)
.15 – .2
-
端子電流のクラス (A)
0 – 2
-
環境気温のクラス (°C)
70 – 85
-
高さのクラス (メカニカル) (mm)
9 – 10
-
長さのクラス (メカニカル) (mm)
14 – 16
-
幅のクラス (メカニカル) (mm)
6 – 8