製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
構成の特徴
-
リレー オプション
RF 定格, 電力スイッチング
-
補助スイッチ端子の配置
2 フォーム C、SPDT
-
端子の特殊な特徴
ショート端子, ロング端子, 二股/ツイン コンタクト
-
コイルの特殊な特徴
オーバーモールド コイル
-
極の端子数
2
-
接点配置
2 フォーム C DPDT-CO
電気的特性
-
開端子間の絶縁初期耐圧 (Vrms)
1000
-
端子の制限短時間電流 (A)
2
-
端子の制限連続電流 (A)
2
-
電圧定常波比率 (HF パラメーター)
1.04 db @ 100 MHz, 1.4dB @ 900MHz
-
絶縁の初期抵抗 (MΩ)
1000, 1000000
-
端子のスイッチング電圧 (最大) (VAC)
250
-
端子のスイッチング電圧 (最大) (VDC)
220
-
コイル抵抗 (Ω)
64, 114, 145, 178, 257, 578, 1029, 4114
-
隣接する端子間の絶縁初期耐圧 (Vrms)
1000
-
端子のスイッチング負荷 (最小)
10mA @ .2V
-
端子の制限遮断電流 (A)
2
-
端子の制限投入電流 (A)
2
-
端子の定格電流 (A)
2
-
コイル定格電圧 (VDC)
3, 4, 4.5, 5, 6, 9, 12, 24
-
端子の定格電圧 (VAC)
250
-
端子の定格電圧 (VDC)
220
-
コイル電力定格 DC (W)
.14
-
コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 (Vrms)
1500
信号特性
-
挿入損 (HF パラメーター)
-.02dB @ 100MHz, -.27dB @ 900MHz, -.5dB @ 900MHz, -.97dB @ 900MHz
-
絶縁 (HF パラメーター)
-13.7dB @ 900MHz, -14.2dB @ 900MHz, -20.7dB @ 900MHz, -30.6dB @ 100MHz, -31.8dB @ 100MHz, -39dB @ 100MHz
ボディの特徴
-
製品重量
2.8 g [ .0988 oz ]
-
エンクロージャのタイプ
耐フラックス自動はんだ付けおよび洗浄可能
端子の特徴
-
端子の材質
AgNi, ルテニウム
-
端子のめっき材質
金
結線の特徴
-
主結線およびコネクタのタイプ
PCB SMT, はんだピン
-
コイル結線およびコネクタのタイプ
PCB SMT, はんだピン
寸法
-
製品高さ (mm)
9.5, 9.9
-
製品高さ (in)
.374, .389
-
コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ
2.5 mm [ .098 in ]
-
製品長さ
14.6 mm [ .574 in ]
-
製品幅
7.2 mm [ .283 in ]
-
コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス
1.3 mm [ .051 in ]
使用条件
-
使用温度範囲
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
-
保護の環境カテゴリ
RTIII
-
環境気温 (最大)
85 °C [ 185 °F ]
動作/用途
-
はんだプロセス
リフローはんだ, 流動はんだ付け
-
電流のタイプ
DC
-
コイル磁気システム
双安定、2 コイル、極性、ラッチ機能, 極性、単安定
実装の特徴
-
実装方法
Reel, ボックスおよびカートン, ボックスおよびチューブ
その他
-
コイル電力定格のクラス (W)
.1 – .15
-
端子電流のクラス (A)
0 – 2
-
環境気温のクラス (°C)
70 – 85
-
高さのクラス (メカニカル) (mm)
9 – 10
-
長さのクラス (メカニカル) (mm)
14 – 16
-
幅のクラス (メカニカル) (mm)
6 – 8