製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
電気的特性
-
コイル抵抗 (Ω)
40, 160, 700
-
端子の定格電流 (A)
10
-
コイル定格電圧 (VDC)
6, 12, 26.5
-
コイル電力定格 DC (W)
.9, 1
結線の特徴
-
主結線およびコネクタのタイプ
はんだピン, はんだフック端子
-
コイル結線およびコネクタのタイプ
はんだピン, はんだフック端子
機械的アタッチメント
-
製品のマウントのタイプ
パネルおよびプリント基板, パネル マウント, ボード マウント
使用条件
-
使用温度範囲
-65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]
-
環境気温 (最大)
125 °C [ 257 °F ]
動作/用途
-
振動抵抗性
20G's, 10 – 2000Hz
-
耐衝撃性
100G's, 6ms
-
電流のタイプ
DC
-
コイル磁気システム
無極性、単安定