この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • ラッチのスタイル  スライド ラッチ, 伸縮ピン

  • ケーブル アセンブリのカテゴリ  高速

  • ケーブル アセンブリのタイプ  QSFP - SFP+

  • ケーブルのスタイル  Madison TurboTwin, Madison TurboTwin - 丸形ジャケット

  • ケーブル アセンブリ (エンド A)  QSFP プラグ

  • ケーブル アセンブリ (エンド B)  SFP+ プラグ

構成の特徴

  • 極数  16

  • ペア数  8

  • シグナル極数  16

電気的特性

  • インピーダンス (Ω) 100

信号特性

  • データ レート (Gb/s) 10

ボディの特徴

  • ジャケットの材質  フレキシブル PVC

  • シールド材質  フレキシブル PVC

  • ストレイン リリーフのタイプ  オーバーモールド, 熱収縮チューブ

  • ケーブルの色 

  • 均等化  いいえ

  • ケーブルの難燃性  CL2

機械的アタッチメント

  • 嵌合調整  なし

寸法

  • ワイヤ サイズ (AWG) 30

  • ワイヤ サイズ (mm²) .051, .129

  • ケーブル外径  4.37 mm [ .172 in ]

動作/用途

  • シールド処理済み  はい

その他

  • ケーブル アセンブリの構成  ダブル エンド

  • ケーブル アセンブリ長 (m) .5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3

  • ケーブル アセンブリ長 (ft) 1.64, 3.28, 4.921, 6.56, 8.202, 9.84

参照番号

  • TE用番号 CAT-C11-H50111

関連資料
利用できるドキュメントはありません。