この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • ラッチのスタイル  伸縮ピン

  • ケーブル アセンブリのカテゴリ  業界標準, 高速

  • ケーブル アセンブリのタイプ  SFP+

  • ケーブルのスタイル  Madison TurboTwin, Madison TurboTwin - 丸形ジャケット

  • ケーブル アセンブリ (エンド A)  SFP+ プラグ

  • ケーブル アセンブリ (エンド B)  SFP+ プラグ

構成の特徴

  • 極数  4

  • 溝付きポジション  180°

  • ペア数  2

  • シグナル極数  4

電気的特性

  • インピーダンス (Ω) 100

信号特性

  • データ レート (Gb/s) 10

ボディの特徴

  • ジャケットの材質  フレキシブル PVC

  • シールド材質  アルミニウム/ポリエステル/アルミニウム テープ、スズめっき銅編組

  • ストレイン リリーフのタイプ  オーバーモールド

  • ケーブルの色 

  • 均等化  いいえ

  • ケーブルの難燃性  CL2

端子の特徴

  • 端子嵌合面のめっき仕様  金 (Au)

機械的アタッチメント

  • 嵌合調整  なし

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材料  亜鉛合金

寸法

  • ワイヤ サイズ (AWG) 30

  • ワイヤ サイズ (mm²) .051

  • ケーブル外径  4.37 mm [ .172 in ]

動作/用途

  • シールド処理済み  はい

  • ハロゲンフリー  いいえ

その他

  • ケーブル アセンブリの構成  ダブル エンド

  • ケーブル アセンブリ長 (m) .305, .5, 1, 2, 3

  • ケーブル アセンブリ長 (ft) 1, 1.64, 3.281, 6.562, 9.842

参照番号

  • TE用番号 CAT-C11-H50626

関連資料
利用できるドキュメントはありません。